A GP Joule modelljelleggel töltőparkot hoz létre a cég Reußenköge városában működő telephelyén

Áttekintés

A GP Joule saját töltőparkja  

A GP Joule saját töltőparkja

  • A GP Joule a megújuló energiákra szakosodott – a tervezéstől a berendezésgyártáson át az üzemeltetésig.
  • Ehhez tartozik a nagy e-mobil flották igény szerinti feltöltése megújuló energiák használatával
  • Ennek megoldására a North-Tec és a Phoenix Contact támogatásával sikeresen megvalósítottak egy energiamenedzsment-rendszert, amely egy OCPP backend rendszerhez csatlakozik.
  • A jövőbe mutató és nyílt rendszer összeköti a mobilitás és energiafelhasználás irányváltását, és modellként szolgál a jövő töltőparkjai számára.

Ügyfélprofil

A GP Joule a megújuló energiák innovatív felhasználására szakosodott – a vállalkozások, közösségek, valamint befektetők partnereként a megújuló energiák minden területén. A GP Joule nagy mértékben méretezhető és több száz megawatt névleges teljesítményű energiaparkokat valósít meg, értékesít és üzemeltet az egész világon.

Alkalmazás

Dr. Fabian Sösemann és Dipl.-Ing. (FH) Ralf Breckling  

Dr. Fabian Sösemann és Dipl.-Ing. (FH) Ralf Breckling

Az elektromobilitás terjedése számos kihívást tartogat, mint például a nagyobb járműflották töltése a meglévő hálózati csatlakozások nagymérvű kiépítése nélkül. „A kínálatunk tartalmaz egyedi e-mobilitási és energetikai koncepciókat is az iparűzők, vállalkozások és közösségek számára“, közli Dr. Fabian Sösemann, a reußenkögei székhelyű GP Joule energiaellátási és jogi részlegének vezetője. „Az elektromobilitással megkezdődött mobilitási fordulatot a rendszer hajtóerejének tekintjük.“

A vállalat 28 tisztán elektromos járműből álló saját járműparkot üzemeltet – ezek jó kétharmadának töltését a cég reußenkögei telephelyén végzik. Ehhez közel 1,5 MWp napenergia, valamint egy biogáz-üzem áll rendelkezésre. „A nagy kihívást a teherautók töltése jelenti olyan módon, hogy a megújuló energiák lehetőségeit maximálisan kihasználjuk,“ mondja Sösemann úr, „és a hagyományos hálózatot a lehető legkevésbé szeretnénk igénybe venni.“ Ezért a cég saját e-parkolójában a járművek töltését is az erőforrások minimális használatával valósítják meg.

Megoldás

Energiamérő készülékek, RCM-modulok és töltésvezérlők a központi kapcsolószekrényben  

Energiamérő készülékek, RCM-modulok és töltésvezérlők a központi kapcsolószekrényben

A megoldás egy master-slave rendszer, amelynek központi kapcsolószekrénye tartalmazza a töltéstechnikát. Innen kapják a vezérlést az alkalmazások és a folyamatok is. Az IEC 61851 szerinti 3. töltési mód töltési folyamatához szükséges kommunikációt töltőpontok felé a Phoenix Contact EV CC Advanced töltésvezérlői valósítják meg.

Az aktuális teljesítmény-értékekkel kapcsolatos információkat a soros buszon közvetlenül a töltésvezérlőkre csatlakozó hitelesített energiamérő készülékek szolgáltatják a terhelésmenedzsment számára. A töltésvezérlők és az RFID kártyaolvasók hálózatba kötésére egy Ethernet-alapú hálózat szolgál, amely az adatokat további feldolgozás céljából a központi vezérlőnek továbbítja – ez egy Phoenix Contact Axioline 1050 vezérlő, amelynek IEC 61131 szerinti programozását a PC Worx fejlesztői környezetben lehet elvégezni.

A teljesítménymenedzsment megjelenítése a központi kapcsolószekrényen  

A teljesítménymenedzsment a központi kapcsolószekrény monitorán jelenik meg

A biogáz-üzemek vezérlése és az automatizálástechnika szakértőjeként a bredstedti székhelyű North-Tec Maschinenbau GmbH vett részt a töltési megoldás kifejlesztésében. A töltési folyamatokat különböző prioritású töltőkártyákkal, mindig a töltendő jármű alkalmazási céljának megfelelően, a rendelkezésre álló megújuló energia függvényében valósították meg. „Folyamatosan szeretnénk figyelni, és ennek alapján szeretnénk optimalizálni a saját áramfogyasztást“, magyarázza Ralf Breckling, a North-Tec ügyvezetője. „A GP Joule e-parkolója a helyi elosztóhálózat-üzemeltető hálózati ágának végén található – ez a helyzet sok hasonlóságot mutat számos parkolóház viszonyaival.“

Hiszen az elektromos járművek növekvő töltési gyakorisága miatt ezekben is várható, hogy a gazdaságilag ésszerű és megvalósítható töltőteljesítmény fogja a szűk keresztmetszetet jelenteni. „A mi töltési koncepciónk minden további nélkül átvihető az ilyen alkalmazási esetekre is“, magyarázza Sösemann úr, és rámutat a vezérlő koncentrált adatkezelésének szükségességére: „Azzal, hogy minden jelet egyetlen vezérlőközpontban fogunk össze, lehetővé válik ezek kiértékelése is a kiegyenlítő zónák elszámolása szempontjából.“

A master-slave koncepciónak egy további előnye is van: mivel a kevésbé intelligens részegységek csupán egyetlen kapcsolószekrényben koncentrálódnak, a rendszer karbantartása is áttekinthetőbb és egyszerűbb.

Összegzés

A GP Joule reußenkögei telephelyén üzemeltetett saját elektromos járműparkjához egy master-slave rendszerű energiamenedzsment-rendszert és töltőparkot hoztak létre. Sösemann úr így foglalja össze: „A megújuló energiák specialistájaként most sokat léptünk előre a mobilitási fordulat vonatkozásában is.“ A töltéstechnika, valamint az energiaelosztás algoritmusait feldolgozó hardverplatform a Phoenix Contact terméke. A North-Tec fejlesztő partnerkénti együttműködésével egy jövőbe mutató és nyílt rendszer jött létre, amely hatékonyan köti össze a mobilitási és az energiagazdálkodási fordulatot, ezért modellként szolgálhat a jövőbeli töltőparkok számára.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás