FastCharge: kutatási projekt teszi lehetővé az ultragyors töltést

Áttekintés

FastCharge kutatási projekt  

A FastCharge kutatási projekt bizonyítja, hogy a rövid töltési idők lehetségesek

  • A FastCharge kutatási projekt 2016 júliusában vette kezdetét azzal a céllal, hogy lényegesen lerövidítse az elektromos járművek töltési idejét.
  • A pár perc alatt megvalósuló töltés fontos előfeltétele az elektromobilitás széleskörű elfogadottságának és a mindennapi használatra való alkalmasságának.
  • Azt, hogy az ultragyors töltés a gyakorlatban is működik, a kutatási eredmények bemutatója jelezte 2018 decemberében, az Ulm és Augsburg közötti A8-as autópályán található Jettingen-Scheppach pihenőhelyen.
  • A Phoenix Contact hűtött High-Power-Charging (HPC) rendszere ebben fontos szerepet játszik.

Projektpartnerek

A FastCharging projektcsapat  

Dr. Markus Göhring, Frank Bauer, Stephan Elflein, Bernhard Pufal, Gerhard Oberpertinger és Robert Ewendt (balról jobbra)

A közlekedésért és digitális infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium által támogatott FastCharge projektben, amely a töltési folyamat összes szempontját lefedi, a BMW csoport a konzorcium­vezetőjeként, valamint az Allego GmbH, a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, a Siemens AG és a Phoenix Contact E-Mobility GmbH vállalt szerepet.

A kutatási projektcsapatba tartozik Dr. Markus Göhring (Porsche), Frank Bauer (BMW csoport), Stephan Elflein FastCharge-projektvezető (BMW csoport), Bernhard Pufal (Allego), Gerhard Oberpertinger (Siemens) és Robert Ewendt (Phoenix Contact).

Alkalmazás

Az elektromos járművek töltése túl hosszan tart, ezeket a járműveket alig lehet használni a mindennapokban – így, vagy hasonló módon vélekedik sok autós az elektromobilitással kapcsolatban. Ahhoz, hogy az elektro­mobilitás végre a mindennapi használatra is alkalmas legyen, kutatni kell a töltésben részt vevő összes komponens és rendszer elektrotechnikai határát. Ezen cél érdekében vette kezdetét a FastCharge kutatási projekt 2016 júliusában. Ebben 450 kW-ig terjedően tesztelték a töltési teljesítményeket – a töltésnek olyan gyorsnak és kényelmesnek kéne lennie, mint a tankolásnak.

A közös projekt a gyors­töltés összes szempontjának kutatására koncentrált azzal a céllal, hogy a szükséges techno­lógiát alkalmazhatóvá tegyék a hétköznapi használat számára. A töltés teljesítményének növelése mellett ezért az ultragyors töltőrendszerek üzemelésének alapjait és folyamatait is kutatták. Ebbe a Plug & Charge rendszert is bevonták, ami a felhasználók számára oly fontos automatizált bejelentkezési és elszámolási folyamat.

Megoldás

High-Power-Charging dugasz  

Elektromos járművek kényelmes töltése pár perc alatt a High-Power-Charging dugasszal

Az ilyen nagy teljesítőképességű töltőhálózathoz olyan járművekre van szükség, amelyek a nagy teljesítményt fel tudják venni és azt akkumulátoraikban tárolni is tudják. A FastCharge projekt keretében a Porsche és a BMW megfelelő kísérleti­járműveket bocsátott rendelkezésre. A BMW ehhez egy i3-as járművet látott el nagyfeszültségű, 57 kWh nettó kapacitású akkumulátorral. A töltés 15 percig zajlik, max. 175 kW teljesítménnyel. A Porsche által átalakított Panamera ráadásul kb. 90 kWh nettó akkumulátor kapacitással rendelkezik. A kezdetben 400 kW fölötti töltési teljesítmény ezáltal három perc alatti töltési időket tesz lehetővé az első 100 km hatótávolságra. Mindkét járművet nagy teljesítőképességű hűtőrendszerrel látták el az akkumulátor töltés közbeni hűtéséhez.

A Siemens egyik töltőkonténerén, amely a nyilvános elektromos hálózatra való csatlakozás mellett a két töltési pont teljesítmény-elektronikáját is tartalmazza, az egyik töltési pont 175 kW-ot szolgáltat, a másik pedig az eleddig egyedülálló 450 kW teljesítményt. Nem volt szükség költséges középfeszültségű csatlakozásra, mert a töltőkonténer megelégszik egy kisfeszültségű csatlakozással. Ennek ellenére elegendő teljesítmény áll rendelkezésre ahhoz, hogy két járművet lehessen nagy teljesítménnyel egyidejűleg tölteni. Az Allego cég által gyártott töltőoszlopok az Európában bevált és szabványosnak nyilvánított Combined Charging Systems (CCS) 2-es tipusváltozatú töltődugaszát használják.

Töltőoszlop High-Power-Charging dugasszal  

450 kW-ot szolgáltat a jobboldali töltőoszlop, a baloldali pedig 175 kW-ot

A Phoenix Contact hűtött High-Power-Charging (HPC) töltőkábelein keresztül a rendszerek a járműtípustól függően mind a 400 Voltos, mind pedig 800 V-os akkumulátorokat fel tudják tölteni. Egy elektromos autó gyors feltöltése így egyre jobban közelít a szokványos gépjármű tankolásához. A fejlett töltéstechnika lehetővé teszi, hogy tartósan 500 Amperes töltőárammal az elektromos autó akkumulátorát – nagyjából egy rövid kávészünet alatt – feltöltsük. A környezetbarát víz-glikol hűtőfolyadék alkalmazásával a félig nyitott hűtőkör szervizelése is lényegesen leegyszerűsödik.

Összegzés

Ennek a high-tech töltőrendszernek 2018 decemberében a bajorországi Jettingen-Scheppachban megvalósult felavatása annak bizonyítékát szolgáltatta a konzorcium számára, hogy három percnél rövidebb töltési idők is lehetségesek az első 100 kilométeres hatótávolság eléréséhez a gyakorlati üzemelésben. Ezzel bebizonyosodott az elektromobilitás hosszú távra való alkalmassága is. A konzorcium partnerei a projekt rövid futamideje alatt szaktudásukkal és technológiáikkal ideálisan kiegészítették egymást, és így nagy mértékben hozzájárultak az akkumulátoros hajtású elektromos járművek elfogadtatásához. A jövőben nem órákig, hanem már csak néhány percig fog tartani, amíg egy elektromos autót „feltankolunk”, és utunkat tovább folytathatjuk.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás