2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Épületautomatizálás
Building Intelligence – Shaping digital change together
Az épület, az ember és a felhasználás összhangja
A kényelem és a gazdaságosság kombinációja
Nagy energiahatékonyság
Frissítés és fejlesztés a folyamatos üzemelés megszakítása nélkül
Digitalizáljuk, és ne csak automatizáljuk az épületet
A tér, ahol dolgozunk és élünk, egyre nagyobb jelentőséget kap. Az épületeknek hosszú távon hozzá kell járulniuk a vállalkozás sikeréhez, és nem szabad csupán költséges létesítményként tekinteni rájuk. A korszerű épület alkalmazkodik a használójához, és lehetővé teszi a gazdaságos üzemeltetést. Mindezeken túl az intelligens épület nagy mértékben hozzájárulhat a CO2 szintjének csökkentéséhez is. Társadalmunk és gazdaságunk számára újra kell gondolnunk az épületeket.
További témaköreink, termékeink és megoldásaink az épületautomatizálás számára
Az épület gazdaságos és hatékony üzemeltetését szeretné elérni, és egyúttal új kényelmi lehetőségeket szeretne élvezni?
Az épületét Ön is illessze rugalmasan a használók igényeihez, valósítsa meg a gazdaságos és megbízható üzemelést. A jövőbe mutató infrastruktúrával és a használó igényeihez illesztett felszerelésekkel gondoskodhat a jó közérzetről, növelheti a használó teljesítőképességét, és szabad teret nyithat az egyedi, intelligens funkciók megvalósításához. Használja ki Ön is az építőipar digitális átalakulásában rejlő lehetőségeket.
A helyiségautomatizálás intelligens, igény szerinti vezérlése
Már egymáshoz hangolva vezérli a klimatizálást, a világítást és az energiaellátást?
A helyiségeiben gondoskodjon nagyobb kényelemről és egyúttal nagyobb energiahatékonyságról. Ez hogyan lehetséges? Például úgy, hogy a klímaberendezés által termelt hőt fűtési célra is használhatja. A leadott hő hasznosításával primer energiát, és ezzel energiaköltséget lehet megtakarítani.
Az épület levegőminősége rossz, ezért a termelékenység csökken. Ön is találkozott már ezzel?
Minden ember más környezetben érzi jól magát. A fény, a hőmérséklet és a hangerő is erőteljesen befolyásolja termelékenységünket és kreativitásunkat is. Az intelligens épületek az igényekhez igazított megvilágítással, szellőzéssel és árnyékolással egyedileg reagálnak az Ön igényeire.
Teljes körűen segítjük Önt épületének teljes élettartama alatt
A tervezéstől a rendszerek integrálásán át az intelligens épületekhez kínált több, mint 60 000 termékből álló szerteágazó választékunkig. Az üzembe helyezéskor és az üzemelés során Ön velünk együtt lehet úrrá a kihívásokon az épülete teljes életciklusának valamennyi fázisán keresztül.
Emalytics épületmenedzselő rendszer
Emalytics épületmenedzselő rendszer
Az Ön intelligens épületének technológiai alapjai
Akár új épületről, akár a meglévő rendszerek hatékony integrálásáról van szó: IoT-alapú Emalytics épületmenedzselő rendszerünkkel Ön digitalizálhatja az épületét, és élvezheti a hatékony műszaki tervezés, illetve az összes alkalmazás egyetlen rendszerbe foglalásának előnyeit.