SFB Technology A berendezések maximális rendelkezésre állása érdekében különösen jól használhatók a nagy teljesítményű, SFB technológiájú QUINT POWER tápegységeink. Az SFB technológia révén a standard kismegszakítók szelektíven oldanak ki, a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók pedig megszakítás nélkül tovább működnek.
A berendezések szelektív biztosítása
A berendezés maximális rendelkezésre állása érdekében a standard vezetékvédő kapcsolóknak mágnesesen kell kioldaniuk, hogy a meghibásodott áramágakat szelektíven lehessen lekapcsolni. Az SFB-technológiájú (Selective Fuse Breaking) tápegységek és DC/DC átalakítók ennek érdekében rövid ideig a névleges áramuk többszörösét adják le, és ez szolgáltatja a szükséges áramtartalékot.
QUINT POWER SFB technológiával
Gazdaságos biztosítás kismegszakítókkal
Általában a vezérlővel párhuzamosan további fogyasztók, például szenzorok vagy aktorok vannak a hálózati tápegységre kötve. Az állásidők minimalizálása érdekében ezen áramágak mindegyikét egyenként kell biztosítani. Ha ezután zárlat következik be, akkor csak a meghibásodott ág válik le a tápellátásról, a többi fogyasztó megszakítás nélkül tovább működik. A legkedvezőbb költséggel manapság a kereskedelmi forgalomban kapható kismegszakítók védik áramköröket. Kioldásuk bimetálon keresztül termikus, illetve elektromágneses módon történhet. Ahhoz, hogy a beépített elektromágnes néhány milliszekundum alatt kioldjon, a védőkapcsoló névleges áramánál jelentős mértékben nagyobb áramra van szükség.
Vezetékvédő kapcsolók karakterisztikái
Vezetékvédő kapcsolók karakterisztikái
Az elektromágneses kioldáshoz szükséges zárlati áramokat a gyártók általában váltakozó áramhoz (AC) adják meg. A felhasználóknak figyelembe kell venniük azt a tényt, hogy a DC-értékek max. 1,5-ször nagyobbak.
A vezetékvédő kapcsolók különböző kioldási karakterisztikákkal kaphatók, ipari környezetekben legtöbbször a B vagy C karakterisztikájú kapcsolók használatosak. A B karakterisztikánál a következő nagyságú áramokra van szükség a kapcsoló kioldásához:
- AC alkalmazások: a névleges áram három-ötszöröse,
- DC alkalmazások: a névleges áram három-hétszerese.
Egy 25 A-es B karakterisztikájú kapcsolónál tehát kedvezőtlen körülmények között 187,5 A-es áramra van szükség ahhoz, hogy néhány milliszekundumon belül kioldjon. A C karakterisztikájú kapcsolónál a következő áramokra van szükség:
- AC alkalmazások: a névleges áram öt-tízszerese,
- DC alkalmazások: a névleges áram öt-tizenötszöröse.
SFB impulzus
Az SFB technológia megakadályozza a feszültségletöréseket
Hiba esetén a hosszú vezetékutak korlátozzák a szükséges kioldóáramot. Ez késleltetheti, vagy akár meg is akadályozhatja a vezetékvédő kapcsoló kioldását. Ha a tápegységek csak kisebb teljesítménytartalékot képesek rendelkezésre bocsátani, az termikus kioldáshoz vezet, ami több másodpercig vagy percig eltarthat. Ugyanakkor ebben az esetben könnyű a hibakeresés, mivel látható, hogy melyik védőkapcsoló oldott ki. Ebben az időintervallumban azonban a tápegység 24 V DC feszültsége már letört, és a vezérlő kiesett.
Kedvezőtlen esetben a hálózati tápegység csak olyan kicsiny áramot ad le, vagy csak olyan rövid időre bocsátja rendelkezésre az áramtartalékot, hogy a biztosító egyáltalán nem old ki. Ekkor a hibakeresés nagyon időigényes és költséges. A QUINT sorozat SFB technológiájú készülékei ezért akár a névleges áram 6-szorosát is szolgáltatják. Ezzel az impulzussal a védőkapcsolók néhány milliszekundumon belül mágneses módon oldanak ki.
SFB tervezési mátrix
Vezetékhossz és vezeték-keresztmetszet
A védőkapcsolók elegendően gyors kioldása annak a vezetéknek a hosszától és keresztmetszetétől is függ, amelyen keresztül a fogyasztó csatlakoztatva van. Itt nem kizárólag a hálózati tápegység által leadott nagy áram számít. A nagy áram csak akkor képes a zárlaton átfolyni és a védőkapcsolót mágnesesen kioldani, ha a hibás áramág impedanciája elég kicsi.
Tervezési mátrixunk megmutatja, hogy melyik tápegység mekkora vezetékhosszal és mekkora keresztmetszettel illik az Ön alkalmazásához.
Példaelrendezés az SFB technológiához
- Egy tápegység (24 V / 20 A) egy vezérlőt és három további terhelést táplál.
- Minden áramágat egy kismegszakító (6 A / B karakterisztika) véd.
- Az áramágak 25 m hosszú rézvezetékekből állnak (keresztmetszet: 2,5 mm2).
Ha ennél a példánál zárlat következik be, a 20 A-es hálózati tápegység az SFB-technológia révén rövid ideig a névleges áram 6-szorosát, vagyis max. 120 A-t ad le. A védőkapcsoló a méretezési árama tízszeresének hatására mindenképpen a karakterisztikájának mágneses szakaszán, 3 − 5 ms-on belül kiold.
A többi fogyasztó tovább működik, a vezérlő folyamatosan megkapja a 24 V DC feszültséget, és a zárlat ellenére fennakadás nélkül tovább üzemel.
Példaelrendezés az SFB technológiához
Készülékvédő kapcsolók
A Phoenix Contact termomágneses védőkapcsolóinak termékcsaládjában most először alkalmazzuk az SFB-technológiát.
Ezt a kioldási karakterisztikát speciálisan az SFB technológia alapján működő tápegységekhez fejlesztettük ki. E két készülék kombinálása különösen megbízható kioldást tesz lehetővé hiba esetén még akkor is, ha hosszú vezetékek kötik össze a tápegységet és a végberendezést. Az SFB jelleggörbe a C karakterisztikára támaszkodik, de a tűrése jelentősen szűkebb. Ezzel a védőkapcsoló gyorsabban éri el a kioldóáramát, és így korábban kapcsol le. Ez korlátozza a zárlati áramot, valamint csökkenti a vezetékek és a csatlakoztatott készülékek terhelését.