OPT-24DC/230AC/ 2 - Miniatűr szilárdtest relé
2982171

Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-253 V AC/ 2 A

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
NYÁK-lapra forrasztható
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén