Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT - Szilárdtest relékapocs
2964296

Nagy teljesítményű szilárdtest relé-kapocs aktorhoz, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-30 V AC/3 A, kapocsszélesség: 6,2 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A vagy 240 V AC/800 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Beépített bemeneti kapcsolás
Állapotjelzés
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig