DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Szilárdtest relékapocs
2964270
Bemeneti szilárdtest relé, 100 kHz átviteli frekvenciával, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 5 V DC, kimenet: 4 - 30 V DC/50 mA
Termékrészletek
Alkalmazási útmutató | EB 80-DIK... hidak használata a DEK típusú kapcsokban: a DEK csatlakozóháznak a környező levegőből esetlegesen felvett nedvesség következtében fellépő (csekély mértékű) kitágulása, valamint a nagyobb számú DEK-kapocs és az EB 80-DIK...-híd között előálló kedvezőtlen tűrésjáték miatt javasoljuk, hogy az EB 80-DIK... hidak használatakor ezeket 10, max. 12 DEK-kapocs után válasszuk szét, és helyette egy huzalhidat használjunk a mindenkori legközelebbi DEK-kapocs felé. |
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Termékcsalád | DEK |
Alkalmazás | 100 kHz-es bemeneti optocsatoló |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 23.07.2025 |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 5 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
Bemeneti feszültségtartomány | 4 V DC ... 6 V DC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,4 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 7 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 1,5 µs |
Tipikus kikapcsolási idő | 2 µs |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem | |
Átviteli frekvencia | 100 kHz |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Kimeneti feszültség-tartomány | 4 V DC ... 30 V DC |
Tartós határáram | 50 mA |
Nyugalmi áram | 4,3 mA |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 0,5 V DC |
Kimeneti kapcsolás | 3-vezetős, földelt |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 56 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2964270 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK61A1 |
Termékkulcs | DK61A1 |
GTIN | 4017918107406 |
Tömeg/db (csomagolással) | 21,46 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 21,46 g |
Vámtarifaszám | 85364190 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
SCIP | 0322b25c-94e1-4255-b5ee-40a474c4bee6 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
EB 3- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716745
-
EB 4- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716758
-
EB 5- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716761
-
EB 10- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716774
-
EB 80- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2715953
-
EB 5- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716677
-
EB 10- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716680
-
EB 80- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Elválasztó lap 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
DIKD 1,5 - Iniciátor-/aktorkapcsok 2715979
Az Ön előnyei
Zavarelnyomás céljára a bemeneti oldalon kondenzátorral rendelkezik
Maximális határfrekvencia 100 kHz
Ellenütemű fokozatok a kimeneti oldalon
Egyebek mellett PLC számlálókártyákon levő jelbemenetek,
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51