ELR W1/ 2-24DC
-
Irányváltó teljesítményrelé
2963598
Elektronikus irányváltó teljesítményrelé, DC motorok megvezérléséhez, fényjelzővel és védőkapcsolással, kimenet: 10 ... 30 V DC/2 A
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezető védőkapcsoló |
Termékcsalád | CONTACTRON |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Fázisok száma | 1 |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Tápellátás | |
Bemenet megnevezése | Készülék táplálás |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 10 V DC ... 30 V DC |
Méretezési vezérlő tápáram IS | 7 mA |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
Vezérlés | |
Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
Áramfelvétel | 3 mA |
Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Méretezési működtető áram IC | 3 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 200 µs |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
Átkapcsolási idő RL/LL (bekapcsolási idő) | 80 ms |
DC kimenet | |
Névleges üzemi feszültség Ue | 24 V DC |
Üzemi feszültségtartomány | 10 V DC ... 30 V DC |
Méretezési üzemi áram (Terheléskimenet) | 2 A |
Terhelőáram | 2 A (köz nélkül sorolva) |
Nyugalmi áram | kb. 7 mA (Off/ki állapotban) |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
Áramkorlátozás rövidzár esetén | 15 A |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL engedély | |
Tanúsítvány | NLDX.E228652 |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható, a térköz a csökkenési diagramnál található |
Beépítési helyzet | függőleges (vízszintes kalapsín, alsó motorleágazás) |
Cikkszám | 2963598 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK7621 |
Termékkulcs | DK7621 |
GTIN | 4017918943592 |
Tömeg/db (csomagolással) | 107 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 87 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51