Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

EMG 17-OV-120AC/240AC/3 - Szilárdtest relémodul
2954277

Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 120 V AC, kimenet: 48-280 V AC/ max. 3 A

Termékrészletek