EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
-
Szilárdtest relémodul
2954141
Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 12 V DC, kimenet: 12-60 V DC/ max. 3 A
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Alkalmazás | Kiviteli funkció |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 11.08.2025 |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 3,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 12 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
Bemeneti feszültségtartomány | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,4 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 7 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 20 µs |
Tipikus kikapcsolási idő | 200 µs |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem | |
Átviteli frekvencia | 500 Hz |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Névleges kimeneti feszültség | 60 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 12 V DC ... 60 V DC |
Tartós határáram | 3 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Zárófeszültség-csúcs | 60 V DC |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | 1,2 V |
Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem |
Bemeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Kimeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 102 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2954141 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DK61C1 |
Termékkulcs | DK61C1 |
GTIN | 4017918084806 |
Tömeg/db (csomagolással) | 86,91 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 81,85 g |
Vámtarifaszám | 85364190 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
SCIP | 8680ae1c-92f4-4ada-bfb3-4aeffaa27e2a |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51