EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Szilárdtest relémodul
2948830
Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 48-60 V DC, kimenet: 24-280 V AC/max. 1 A
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Alkalmazás | Kiviteli funkció |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 19.03.2025 |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 3,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 60 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,64 ... 1,1 |
Bemeneti feszültségtartomány | 38,4 V DC ... 66 V DC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,32 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,64 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 4,5 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | legfeljebb egy félhullámnyi nullaátmenet a feszültségértékben |
Tipikus kikapcsolási idő | legfeljebb egy félhullámnyi nullaátmenet az áramértékben |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem; Varisztor | |
Átviteli frekvencia | 25 Hz |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Névleges kimeneti feszültség | 240 V AC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Tartós határáram | 1 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Minimális terhelőáram | 50 mA |
Szivárgóáram | 2,5 mA |
Lökőáram | 125 A (t = 10 ms) |
Fázisszög cos pi min | 0,5 |
Határterhelés-integrál | 78 A2s (I2 x t, t = 10 ms esetében) |
Zárófeszültség-csúcs | 600 V (periodikus záró csúcsfeszültség) |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 1,5 V |
Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
Védőkapcsolás | RC tag; RC tag |
Bemeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Kimeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 102 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható távolság nélkül: vízszintesen/nem sorolható: tetszőleges |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2948830 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | DK61C3 |
GTIN | 4017918083502 |
Tömeg/db (csomagolással) | 51,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 51,22 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51