DEK-OE-120AC/ 48DC/100
-
Szilárdtest relékapocs
2941659
Bemeneti szilárdtest relé-kapocs, bemenet: 120 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/ 100 mA, kapocsszélesség: 6,2 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A vagy 240 V AC/800 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig
Beépített bemeneti kapcsolás
Állapotjelzés
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén