PLC-OPT-110DC/300DC/1 - Szilárdtest relémodul
2900385

PLC-INTERFACE, integrált szilárdtest relé, direkt rugós csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 110 V DC, kimenet: 12-300 V DC/1 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kopás- és pergésmentes kapcsolás
Érzéketlenség rezgéssel és ütéssel szemben
Védőkapcsolás a be- és kimeneten
Állapotjelzés
Egyenfeszültségű kimenetek 300 V DC/1 A-ig
Áthidalási lehetőség szomszédos modulok esetén