ELR 3- 24DC/500AC-16
-
Elektronikus mágneskapcsoló
2297235
3 fázisú elektronikus mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 16 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezető védőkapcsoló |
Üzemmód | 100 % ED |
Fázisok száma | 3 |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 10 Hz |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 10 Hz |
Szigetelési tulajdonságok | |
Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Vezérlés | |
Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Feszültségtartomány UC-re vonatkozóan | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Méretezési működtető áram IC | 8,3 mA |
Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
19,2 V („1” jel) | |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Szuppresszordióda |
Túlfeszültség-védelem | |
Hibajelzés | piros LED |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
AC kimenet | |
Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
üzemi feszültségtartomány | 48 V AC ... 575 V AC |
Méretezési üzemi áram AC-51 esetén | 16 A |
Méretezési üzemi áram AC-53a esetén | 12 A |
Zárófeszültség-csúcs | 1200 V |
Hálózati frekvencia | 40 Hz ... 100 Hz |
Terhelőáram-tartomány | 100 mA ... 16 A (lásd Derating) |
Szivárgóáram | 6 mA |
Maradékfeszültség | < 1,5 V |
Lökőáram | 300 A (t = 10 ms) |
Határterhelés-integrál | 580 A2s |
Védőkapcsolás | RCV-kapcsolás |
Túlfeszültségkorlátozás | > 575 V AC |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M4 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 6 |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Hibajelzés | piros LED |
Szélesség | 147,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
UL engedély | |
Tanúsítvány | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
UL-adatok | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható, távolság = 40 mm |
Beépítési pozíció | függőleges (alapsín vízszintes) |
Cikkszám | 2297235 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DK7213 |
Katalógus oldalszáma | 43. (C-5-2017) oldal |
GTIN | 4046356175593 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 801,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 801,7 g |
Származási ország | DE |
Az Ön előnyei
Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Hosszú élettartam
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Beépített védőkapcsolás
Magas kapcsolási frekvencia
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51