Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACB- 4/3-L-M16-M8 HD - Elosztódoboz
1197406

Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M8 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 3, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: M16-os dugaszolható csatlakozó 90°, árnyékolás: nincs

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően