új
Gyűjtse be gyorsan és zavarbiztosan az összes információt az alkalmazásáról.
Világszerte szeretne kommunikálni a gépeivel és berendezéseivel? A hatékony távkarbantartástól a folyamatos távvezérlés-technikai adatátvitelén keresztül egészen az automatikus korai figyelmeztető jelzésekig: a Phoenix Contact széles termékválasztékot kínál az ipari távközlés terén.
Alkalmazkodunk az Ön távközlési követelményeihez, teljesen függetlenül attól, hogy távkarbantartásról vagy távvezérlésről van szó. Ezért lehetőséget kínálunk az Ön adatainak különböző technológiákkal megvalósított átvitelére:
Védje meg az érzékeny adatokat az interneten keresztüli adatcsere során. A Phoenix Contact biztonsági intézkedései révén Ön biztonságban van: az ipari távközlési megoldások a Virtual Private Network (virtuális magánhálózat, VPN) technológián alapulnak:
A Phoenix Contact TC ROUTER mobil hálózati routerei nagy teljesítőképességű és sebességű adatkapcsolatokat teszek lehetővé mobil 4G LTE hálózatokon keresztül, max. 150 Mbit/s-ig. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatok hozhatók létre a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez minden olyan helyen, ahol nem áll rendelkezésre vezetékes internetkapcsolat.
Az összes router nagy biztonságot kínál az IPsec és az OpenVPN támogatása, valamint a beépített Stateful Packet Inspection tűzfal révén.
"$pageName"