路由器和3层交换机

路由器和3层交换机

路由器和交换机合二为一

3层交换机集成2层交换机功能和3层路由器功能。

返回至 以太网交换机

类别

搜索范围 路由器和3层交换机

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的工业路由器和3层交换机可用于连接设备、生产系统及整个子网至上级公司网络。

优势

  • 3层交换机通过划分网段,优化网络结构
  • 通过各种不同的NAT机制,不受地址区间限制,灵活连接设备至生产网络
  • 相同IP地址区间的系统通过冗余连接集成至上级网络
  • 得益于3层功能,可通过多种介质灵活连接多个子网

NAT交换机,用于集成相同IP地址区间的系统

FL NAT 2000交换机  

NAT交换机集成NAT路由和交换功能

要在网络内并行相同IP地址区间的设备,则每台设备都必须单独配置。这是将其集成至上级通信网络的唯一方式。通过NAT(网络地址翻译)功能,无需单独配置每台设备即可运行相同IP地址区间内的所有生产单元。

我们的DIN导轨式NAT交换机集2000系列管理型交换机和高度灵活的NAT路由器的功能于一身。

通过3层交换机划分网段

GHS模块化管理型交换机  

3层GHS交换机可通过多种媒介实现灵活的自动化和路由

通过划分网段,可设计更大更复杂的网络。通过VRRP(虚拟路由器冗余协议),模块化3层GHS交换机可用于多个子网之间的冗余路由,实现经济高效的通信。千兆以太网采用模块化设计,所有端口支持路由功能,满足工业应用需求。因此,可执行多达28次指定端口路由。此外,以太网交换机支持多种协议和标准。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100