FL SWITCH 1000-8POE - Industrial Ethernet Switch
1342622

PoE++以太网交换机符合IEEE 802.3af/at/bt,包含八个PoE RJ45端口,所有端口的速率均为10/100 Mbps,具有自动数据传输速度检测、自动交叉功能以及QoS功能。每个端口90 W,供电能力240 W

产品详情









适配产品



优势

RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
QoS(服务质量)优先化信息
本地诊断指示,带LED
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信
提高自动化协议的流量优先级
符合IEEE 802.3az标准的节能高效型以太网
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换
自适应与自交叉检测简化了安装和设置
IEEE 802.3at、802.3af或802.3bt功率设备的自动检测
每个端口均带POE状态LED灯