您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 电源
2903159

适于DIN导轨安装的TRIO开关电源,输入:单相,输出:48 V DC/5 A,动态功率裕度,采用免工具快速连接技术,用于连接刚性导线和带冷压头的柔性导线

产品详情









适配产品



优势

采用超薄设计和插拔式接口,节约时间和成本
动态功率裕度可连续5s输出1.5倍标称电流,提高系统的可用性
适于-25℃到+70℃的宽温范围,-40℃下能可靠启动,确保高度灵活性
抗电强度高,坚固耐用
抗振能力和抗冲击能力强,机械稳定性高