TRIO DIODE是TRIO POWER产品系列中的可安装在DIN导轨上的冗余模块。
通过使用冗余模块,2个同型号的电源模块可以在输出侧并联,提高输出功率或实现冗余,彼此100 % 隔离。
冗余系统适用于操作可靠性要求很高的系统。 所接电源必须足够强大,以确保所有负载的电流仅通过一个电源即可满足。 该电源的冗余结构可确保系统的长期有效性。
在出现内部设备或主控端干线供电故障时,另一部设备可在不间断的情况下自动承担所有负载供电。 浮动信号触点和LED会立即显示出冗余的损耗。
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
冗余模块
2866527
冗余模块,用于功能监视,48V DC,2x 10A,1x 20A
产品详情
| 直流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 48 V DC |
| 输入电压范围 | 30 V DC ... 56 V DC |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 防止极性逆转 | 是,< 60 V |
| 额定输入电流(IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 最大电流Imax | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| 瞬态过电压保护 | 压敏电阻 |
| 电压压降,输入/输出 | 大约 0.65 V |
| 效率 | > 97 % |
| 额定输出电压 | UIn - 0,65 V |
| 额定输出电流(IN) | 20 A (增加功率) |
| 10 A (冗余) | |
| 衰减 | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 最大空载功耗 | 7 W (IOUT = 10 A时) |
| 最大额定负载功率损耗 | 14 W (IOUT = 20 A时) |
| 串连 | 否 |
| 信号: 浮地冗余 OK | |
| 输出说明 | 当UIN1 & UIN2 > 28 V时,触点闭合 |
| 最大切换电压 | 30 V AC/DC |
| 最大冲击电流 | ≤ 100 mA (防短路保护) |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 螺纹 | M2,5 |
| 最小紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 14 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 螺纹 | M2,5 |
| 最小紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 继电器触点 | |
| 信号输出: 浮地冗余 OK | |
| 状态显示 | LED 冗余 OK |
| 关于状态显示的注意事项 | UIN1& UIN2 > 28 V:LED亮起,绿色 |
| 绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V |
| 产品类型 | 冗余模块 |
| 产品系列 | TRIO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
| LED | 是 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 32 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 水平针距 | 1.8 分区 |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳材料 | 钢板,镀锌 |
| 外壳类型 | 钢板,镀锌 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰减: 2.5%/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 所有方向15g,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | < 15 Hz,幅度±2.5 mm |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g tv = 90 min. | |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 50178 |
| 标准——安全超低电压 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| 一致性/认证 | |
| SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 1 kV (强度测试2 - 对称) | |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 1 kV (强度测试2 - 对称) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2866527 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMRT44 |
| 产品关键代码 | CMRT44 |
| GTIN | 4046356562973 |
| 单件重量(含包装) | 516.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 370 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 11.777千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
节能
冗余永久监视
建立100%冗余系统