8端口以太网交换机用于REG格式楼宇安装。防触电保护盖上方和下方都有四个RJ45端口。
FL SWITCH 1108 REG
-
工业以太网交换机
1473643
Unmanaged Switch 1000 REG 系列,8 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): 5 °C ... 50 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 32 V DC,REG设计符合DIN 43880标准,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 108 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 62 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 6 HP |
| 应用说明 | 电话或现场支持(收费) |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (盖板) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 外壳材料 | PC |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| Ethernet | |
| 接口数 | 8 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 以太网RJ45 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | LNK/ACT |
| 通道数目 | 8 (RJ45端口) |
| 输入缓冲 | 1.5 Mbits |
| 输出缓冲 | 1.5 Mbits |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Unmanaged Switch 1000 REG |
| 类型 | Stand-alone |
| MTTF | 1432 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 615.6 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 163.3 年数 (SN 29500标准,温度:50°C,占空比:100%) | |
| 特殊性质 | REG设计符合DIN 43880标准 |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 信号延迟 | 存储和转发模式,10/100 Mbps,取决于帧大小。 |
| 交换机功能 | |
| 诊断和状态指示灯 | LED:US1、Link(链接)和Activity(活动) |
| 基本功能 | 非管理型交换机 |
| 自适应 | |
| 存储和转发交换模式 | |
| 本地诊断 | US 电源电压 绿色LED灯 |
| LNK/ACT 链接状态/数据传输 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 4 W |
| 测试电压 | 500 V DC |
| 试验区段 | 在以太网端口之间 1500 V AC 1 min |
| 24 V电源 (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC |
| 电源电压 (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 12 V AC ... 30 V AC | |
| 最大电流耗量 | 0.45 A (Us = 最小,数据传输1 Gbps,用于交流电和直流电) |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | 最大 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 86 hPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 hPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 符合EMC 指标 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 标准 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(电磁场) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT脉冲) 标准 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8(电磁场) 级 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-3 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3 |
| 状态显示 | LED:US1、Link(链接)和Activity(活动) |
| 订货号 | 1473643 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN412 |
| 产品关键代码 | DNN412 |
| GTIN | 4063151884093 |
| 单件重量(含包装) | 275 g |
| 单件重量(不含包装) | 196 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
优势
REG设计符合DIN 43880标准
自适应
自动交叉