用于配电板的STEP POWER电源。STEP POWER电源采用直插式连接技术,是适用于智能楼宇自动化的专业解决方案。这一系列设计紧凑型的设备,价格低廉、节省空间、应用灵活。
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT
-
电源
1088495
初级开关电源, STEP POWER, 直插式连接, DIN导轨或直接安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 0.63 A
产品详情
| 交流电运行 | |
| 电源系统配置 | 星形网络 (TN,TT,IT (PE)) |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 国家电网典型电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | 典型值 30 A (25 °C) |
| 冲击电流积分 (I2t) | 典型值 0.14 A2s |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 电网缓冲时间 | 典型值 20 ms (120 V AC) |
| 典型值 90 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 0.29 A (100 V AC) |
| 0.16 A (240 V AC) | |
| 吸合时间 | 典型值 2 s |
| 设备电源保险丝 | 1.25 A 内置(设备保护)慢熔断 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| PE放电电流 | < 0.25 mA |
| 直流电运行 | |
| 输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 电耗量 | 0.16 A (110 V DC) |
| 0.07 A (250 V DC) | |
| 效率 | > 86 % (120 V AC) |
| > 87 % (230 V AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 0.63 A |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 衰减 | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| 振幅因数 | 典型值 3.24 |
| 典型值 4.17 | |
| 输出功率(PN) | 15 W |
| 并连 | 是,使用二极管可实现功率增加和冗余增加 |
| 串连 | 是的,用于较高的输出电压 |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
| 残波 | 典型值 100 mVSS |
| 控制偏差 | < 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%) |
| < 4 % (动态负载变化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 上升时间 | 典型值 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 最小空载功耗 | < 0.1 W (120 V AC) |
| 最大空载功耗 | < 0.1 W (230 V AC) |
| 最小额定负载功耗 | < 2.5 W (120 V AC) |
| 最大额定负载功率损耗 | < 2.3 W (230 V AC) |
| 内置保险丝保护 | 否 |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1 mm² (推荐) | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1 mm² (推荐) | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 1 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (推荐) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性) |
| 10 mm (冷压头) | |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1 mm² (推荐) | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1 mm² (推荐) | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 1 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (推荐) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性) |
| 10 mm (冷压头) | |
| LED信号 | |
| 信号类型 | LED |
| 信号阈值 | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED亮起绿色) |
| < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED熄灭) | |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 3.75 kV AC (常规测试) |
| 产品系列 | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3500000 h (25 °C) |
| > 1800000 h (40 °C) | |
| > 1200000 h (50 °C) | |
| 环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II (在关闭的控制柜中) |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 18 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 61 mm |
| 深度 (设备深度(DIN导轨安装)) | 55 mm (设备深度(DIN导轨安装式)) |
| 尺寸图 |
|
| 水平针距 | 1 分区 (DIN 43880) |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 30 mm / 30 mm |
| 安装类型 | DIN导轨或直接安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距30 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (壳体、接线端子、基座锁扣) |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳材料 | PC |
| 卡脚插销材料 | Polyamid |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -25 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 每个空间方向上30g,18 ms (IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz,幅度±2.5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
| 温度代码 | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| 过电压类别 | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| 超低安全电压 | |
| 标准标识 | 超低安全电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| 安全隔离 | |
| 标准标识 | 安全隔离 |
| 标准/规格 | IEC 61558-2-16 |
| 低压电源,DC输出 | |
| 标准标识 | 低压电源,DC输出 |
| 标准/规格 | EN 61204-3 |
| 测量、控制与实验室使用电气设备的安全要求 | |
| 标准标识 | 测量、控制与实验室使用电气设备的安全要求 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 家用及类似用途的电气设备 - 安全 | |
| 标准标识 | 家用及类似用途的电气设备安全性 |
| 标准/规格 | DIN EN 60335-1 |
| 电动汽车传导充电系统 - 第21-2部分:非车载电动汽车充电系统的电磁兼容性要求 | |
| 标准标识 | 电动汽车传导充电系统——第 21-2部分:非车载电动汽车充电系统的电磁兼容性要求 |
| 标准/规格 | IEC 61851-21-2 |
| 注意事项 | 级 B |
| UL | |
| 标识 | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-3(住宅和商业)以及EN 61000-6-4(工业)标准的要求 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(A类) | |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 非对称 4 kV (强度测试4) |
| 输出 | 非对称 2 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 对称 2 kV (强度测试4) |
| 非对称 4 kV (强度测试4) | |
| 输出 | 对称 1 kV (强度测试 3) |
| 非对称 2 kV (强度测试 3) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 230 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 25 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 10 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 1 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 1088495 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPH13 |
| 产品关键代码 | CMPH13 |
| GTIN | 4055626889436 |
| 单件重量(含包装) | 90.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 70 g |
| 原产地 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ecef5742-0085-4899-af51-5b5b7bf54c2e |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.637千克二氧化碳当量 |
优势
空载和部分负载运行下能效最高(能效等级VI),节约能源
超薄设计,节省控制柜内空间,同时提高了性能(高达100%)
通过家用电器认证(EN 60335),适合家用
45°角双接线点,支持免工具直插式连接技术,可快速、轻松调试
DIN导轨卡扣式安装或平面螺钉安装,安装灵活