一套安全冗余系统通常由两个独立的电源并联而成。STEP DIODE通过二极管解耦,进一步提高了系统可用性。
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
冗余模块
2868606
5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A 冗余模块
产品详情
UL认证
认证ID: FILE E 214596EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528IECEE-CB方案
认证ID: NL2-021198适配产品
优势
只需简单地将产品卡接到DIN导轨上,安装方式灵活
节能
坚固的设计
冗余永久监视
建立100%冗余系统