您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

工业以太网交换机——工业级非管理型和管理型交换机

工业以太网交换机——工业级非管理型和管理型交换机

菲尼克斯电气可提供多种类型的管理型和非管理型工业以太网交换机:如千兆交换机、PoE供电交换机、符合IEC 61850认证的交换机、DIN导轨安装或者机架式安装的交换机等,方便客户灵活地构建强大和安全的网络。不同的连接方式包括铜缆和光纤连接,结合交换机环网冗余功能、虚拟局域网功能、路由功能等,实现灵活的网络连接的同时,可轻松实现网络的区域划分管理。

新产品

19"管理型交换机
适用于恶劣环境的管理型交换机
以太网APL交换机
非管理型以太网供电交换机
采用REG规格的非管理型交换机
Raptor交换机
TSN管理型交换机

19"管理型交换机

面向融合网络的高端口密度

新款FL SWITCH 5900系列交换机具备具备卓越的数据传输性能、全面安全功能以及先进TSN机制。19"管理型交换机支持灵活的端口配置,是面向高要求工业网络的前瞻性解决方案。

主要特点

  • 19"骨干交换机,具备高端口密度和灵活的端口配置
  • 支持精确时间同步的TSN功能
  • 全面的安全功能
  • 兼容成熟的2000系列管理型交换机
  • 可选配冗余电源

优势

  • 高可用性的耐用型安全网络解决方案
  • 提供多项用于构建时间关键型应用的功能
  • 调试快速简便
  • 型号多样,满足严苛要求
  • 快速高效的数据传输

耐用的管理型交换机

适用于恶劣环境

即使在恶劣环境条件下,Raptor系列二层交换机仍能可靠运行。Raptor产品系列满足IEC 61850-3和IEEE 1613标准的严苛要求,是关键基础设施应用的理想选择。

主要特点

  • 具备强大的二层功能
  • 支持千兆级高速
  • 宽温范围 (-40°C … +70°C)
  • 高端口密度

优势

  • 获IEC 61850和IEEE 1613标准认证,极端环境下仍能实现可靠运行
  • 支持19"支架或DIN导轨安装,安装方式灵活
  • 型号多样,应用广泛

适用于过程行业的以太网APL交换机

现场级以太网

以太网APL助力实现安全、高效的过程行业数据传输。以太网APL现场交换机通过双绞线以太网连接将传感器集成至以太网网络。随后即可立即获取现场层数据。

主要特点

  • 通过单对双绞线即可传输数据
  • 可用于防爆区域(0、1及2区)
  • 长桥接距离:干线长度可达1,000 m,分支长度可达200 m
  • 交换机可与PROFIBUS PA设备通信
  • 具备多达24个APL端口

优势

  • 直接从现场层访问传感器数据
  • 无需额外布线,减少接线工作量
  • 无需子系统或网关,降低复杂度
  • 使用现有现场总线布线,系统升级经济高效

非管理型以太网供电交换机

适用于现场设备的以太网供电电源

非管理型以太网供电 (PoE) 交换机可通过一根以太网电缆为至多八台终端设备传输电力和数据。部分型号还配备SFP端口,可根据距离要求实现灵活应用。

主要特点

  • 千兆级非管理型交换机,至多八个以太网供电端口
  • 符合IEEE 802.3 af / at / bt标准
  • 供电能力高达240 W
  • QoS(服务质量)优先化信息
  • 提供IP67高防护等级的型号

优势

  • 数据流量的优先级处理:提高网络稳定性和系统可用性
  • 型号多样,应用灵活
  • 高性能,适用于具有高数据流量的应用

适用于楼宇安装的REG交换机

安装简便,节省空间

采用REG规格的非管理型交换机安装简便、节省空间,可直接集成至电气装置的配电柜。坚固耐用的高性能网络组件可简化楼宇联网。

主要特点

  • REG规格
  • 以太网供电(PoE)型号,各端口功率可达30 W
  • 支持节能高效型以太网
  • 支持千兆级高速

优势

  • 采用REG规格,占用空间更小,安装更轻松
  • 减少布线工作量:附加设备可直接通过以太网供电
  • 快速调试,即插即用
  • 无需配置,轻松操作

满足严苛要求的管理型交换机

适用于关键基础设施

Raptor交换机在极端环境条件下仍能可靠、安全地运行。Raptor产品系列满足IEC 61850-3和IEEE 1613标准的严苛要求。此类交换机是关键基础设施和电源应用的理想选择。

主要特点

  • 满足多种性能和配置要求的可扩展平台
  • 接线密度高,通信模块种类齐全
  • 支持标准19"支架或DIN导轨安装,使用更灵活

优势

  • 满足关键基础设施严苛要求的可靠管理型交换机
  • 获IEC 61850和IEEE 1613标准认证,极端环境下仍能实现高性能运行
  • 全面的安全功能,保障关键基础设施网络的安全

TSN管理型交换机

实时以太网网络

采用TSN管理型交换机,即可打造具备精确时间同步特性的应用。该设计将提高自动化网络可用性,实现实时通信。带光纤接口的新型号交换机现已上市。

主要特点

  • 精确时间同步(IEEE 801.2AS和IEEE 1588v2)和帧抢占 (IEEE 802.1Qbu)
  • 支持CC-Link IE TSN配置文件
  • 通过PROFINET进行数据流管理
  • 具备多项技术成熟的FL SWITCH 2300功能

优势

  • TSN交换机可提高工业网络的性能、稳健性和可用性
  • 提供多项用于构建时间关键型应用的全新功能
  • 可用于常规应用,后续使用TSN时无需更换设备

非管理型交换机


菲尼克斯电气工业非管理型交换机配有多种端口数,结构十分紧凑。此类交换机功能齐全,适配诸多应用。

  • 适用于标准应用: 1000系列非管理型交换机设计紧凑,安装方式灵活。此外,1100型号已具备千兆级传输速度。借助安装附件,还可将FL SWITCH 1000水平安装到控制柜或墙壁上。
  • 适用于现场安装: 1600和1700系列可有效抵御环境影响。
  • 19"规格: 1800和1900系列非管理型交换机是数据中心和控制室的理想选择。
  • 采用以太网供电(PoE): 1000系列非管理型以太网供电交换机可通过一根以太网电缆为多达八台终端设备传输电力和数据。

适用于各种自动化应用的管理型交换机


2000和5900管理型交换机产品系列易于启动,且型号众多,可经济高效地管理您的以太网网络。除了扩展功能外,此类交换机还能通过光纤进行通信,并配备诸多安全功能。

  • 适用于DIN导轨安装: 2000、2100、2200和2300型号可按常规安装在DIN导轨上。
  • 19"规格: 5900系列交换机适用于支架安装,是运营技术(OT)与信息技术(IT)之间的理想接口。
  • 具有路由功能: 2000系列的NAT型号可使具有相同IP地址范围的机器和系统轻松连接到上级网络。这些交换机将交换机功能和路由功能集成在一个DIN导轨设备中。
  • 适用于现场安装: 2600和2700型号的防护等级为IP67,适合在现场使用,极为紧凑坚固。

此外,还提供支持最新通信标准的特定型号:

  • FL SWITCH TSN 2300和FL SWITCH 5900支持__时间敏感网络(TSN)__,适用于实时以太网网络。
  • __单对以太网__交换机支持SPE标准10 BASE-T1L,由此可实现直达现场层的一致IP通信。
  • 依托__以太网APL__交换机,可在过程技术应用和潜在爆炸区域实现传感器或现场设备的双绞线以太网直连。

满足严苛要求的管理型交换机


特殊交换机型号适用于(关键)基础设施中的应用,符合该行业的特殊认证和标准。

  • 适用于能源行业: 模块化Raptor交换机专为满足关键基础设施和能源行业的高要求而设计。此类交换机可在恶劣的环境中提供安全、可靠和高性能的网络连接,具有全面的安全功能并符合IEC 61850认证。
  • 适用于基础设施应用: 3000和4000系列管理型交换机是此场景的理想之选。它们可结合全面的诊断、电源和安全功能。
  • 适用于以太网供电应用: 以太网供电型号可通过一根以太网电缆同时传输数据和电力。

网络管理软件


FL Network Manager

FL Network Manager可简化配置和固件管理

使用__FL Network Manager__网络管理软件,便捷启动和运行网络。该软件提供以下支持:

  • 现有网络扫描
  • IP地址分配和设备配置
  • 多设备配置
  • 配置文件处理
  • 固件更新
  • SNMP脚本