您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PTTBS 2,5 BU/U-OG/O-GN - 双层接线端子
3209612

双层接线端子,下部为橙色推压键,上部为绿色推压键,截面积:0.14 mm2 - 4 mm2,AWG:26 - 12,连接方式:插拔式连接,宽度:5.2 mm,颜色:蓝色,安装类型:NS 35/7.5、NS 35/15

产品详情









适配产品



优势

插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接