E-Learning

Acquisizione di conoscenze in modo rapido e flessibile

Acquisizione di conoscenze in modo flessibile

I moduli di e-learning, di semplice comprensione, vi aiutano ad apprendere in modo rapido e semplice argomenti nuovi e complessi.

Torna a Servizio e supporto

Categorie

  • Alimentatori e UPS
    Alimentatori e UPS

    Gli alimentatori e i gruppi di continuità (UPS) di Phoenix Contact sono leader del mercato in fatto di tecnologia e assicurano un eccellente livello qualitativo.

  • Cablaggio di sistema per controllori
    Cablaggio di sistema per controllori

    Velocità, chiarezza e assenza di errori: collegare i singoli conduttori del livello di campo adattati all'unità di controllo.

  • Comunicazione dati wireless
    Wireless dal sensore alla rete

    La tecnologia radio moderna permette una comunicazione efficiente e continua per tutte le applicazioni industriali.

  • Connettori
    Connettori

    I connettori di Phoenix Contact offrono soluzioni ideali per i collegamenti industriali di dati, segnale e potenza.

  • Controllori
    Controllori

    I potenti PLC sono alla base di un'efficace automazione.

  • Dispositivi di protezione
    Dispositivi di protezione

    I dispositivi di protezione di Phoenix Contact garantiscono l'affidabilità dell’impianto: che si tratti di morsetti portafusibili, interruttori di protezione o protezione contro le sovratensioni.

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Industrial Ethernet è ormai una soluzione collaudata e consolidata nel settore dell'automazione: è completa, veloce ed estremamente flessibile.

  • Interruttori elettronici ed elettronica di potenza
    Interruttori elettronici e controllo motore

    Gli interruttori elettronici e i controlli motore di Phoenix Contact avviano e proteggono i motori e la costosa meccanica dell'impianto.

  • Materiale di installazione e montaggio
    Materiale di installazione e montaggio

    Ingombro ridotto e facilità d'intervento. Il nostro materiale di installazione e montaggio è sinonimo di sistema moderno per quadri elettrici.

  • Moduli relè
    Moduli relè

    I moduli relè di Phoenix Contact sono disponibili in un'ampia gamma: relè elettromeccanici e allo stato solido oppure relè temporizzati e relè di controllo.

  • Monitoraggio
    Monitoraggio

    I prodotti per il monitoraggio e il controllo di Phoenix Contact misurano e registrano tutti i parametri di processo rilevanti negli impianti di automazione.

  • Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze
    Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

    La protezione contro le sovratensioni e i filtri per interferenze di Phoenix Contact garantiscono un'elevata affidabilità dell’impianto.

  • Sicurezza funzionale
    Sicurezza funzionale

    L'ampia gamma di prodotti per la sicurezza offre soluzioni avanzate per qualsiasi esigenza, facili da gestire e sicure nel funzionamento.

  • Siglatura e marcatura
    Siglatura e marcatura

    Le siglature e marcature di Phoenix Contact sono sempre la soluzione ottimale che si tratti di prestampe o stampe personalizzate, anche con assistenza completa.

  • Sistemi I/O
    Sistemi I/O

    Raccogliete e trasmettete i segnali e i dati dei vostri impianti in modo rapido e affidabile.

  • Software
    Software

    Phoenix Contact offre software efficienti dalla fase di progettazione a quella di funzionamento dell'impianto: una soluzione efficace per ogni situazione.

  • Tecnica di comunicazione industriale
    Tecnica di comunicazione industriale

    Phoenix Contact offre la tecnica di comunicazione industriale per la trasmissione tramite installazioni wireless, in rame e in fibra ottica.

  • Tecnologia di misura, controllo e regolazione
    Tecnologia di misura, controllo e regolazione

    Phoenix Contact offre soluzioni innovative per controlli di processo economici ed efficienti.

  • Utensili
    Utensili

    L’utensile giusto è la chiave per un risultato ottimale. Qualità, precisione e lunga durata sono alla base dei nostri strumenti.

Che si desideri una formazione avanzata mirata o semplicemente saperne di più su un argomento, Phoenix Contact offre numerose possibilità multimediali online.

I vantaggi

  • Elevata flessibilità: conoscenze disponibili online in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
  • Comprensione semplice: grazie a contenuti organizzati in modo didattico
  • Trasmissione effettiva di conoscenze: con presentazioni multimediali e interattive

Create la vostra sessione di formazione personalizzata.

E-Learning

Con l'E-Learning di Phoenix Contact imparate dove, quando e quello che volete.

Tutorial
I nostri tutorial spiegano in modo chiaro come utilizzare i prodotti e i software di Phoenix Contact. Brevi introduzioni ed esempi tipici di applicazioni vi portano dritti all'obiettivo, in materia di installazione, configurazione o monitoraggio dei nostri dispositivi, con o senza PC.

Moduli di apprendimento interattivi
I moduli di apprendimento illustrano in modo interattivo anche argomenti nuovi e complessi. Sfruttate i nostri moduli di apprendimento con esercizi pratici, informazioni di facile comprensione e la possibilità di verificare voi stessi il vostro livello di conoscenza.


Assistenza tecnica

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Novità: versione per iPad

Modulo di apprendimento "Informazioni di base sulla protezione contro le sovratensioni (Parte 1)"

Modulo di apprendimento per iPad relativo alle informazioni di base sulla protezione contro le sovratensioni, parte 1
Avvia modulo di apprendimento