ELR W2+1-230AC/500AC-37
-
Relè statico di potenza
2297387
Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 37 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei semiconduttori |
Funzionamento | 100 % ED |
Numero fasi | 3 |
Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
Frequenza d'inversione | ≤ 2 Hz |
Caratteristiche di isolamento | |
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando verso il circuito principale | Isolamento di base |
Controllo | |
Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
frequenza di rete | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 230 V AC |
Intervallo di tensione di attivazione | 92 V AC ... 253 V AC |
Range di tensione riferito a UC | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 11,2 mA |
Soglia di commutazione | 48 V AC (Segnale "0") |
96 V AC (Segnale "1") | |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Uscita AC | |
Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
Range tensione di esercizio | 48 V AC ... 575 V AC |
Corrente di esercizio con AC-51 | 37 A |
Corrente di esercizio con AC-53a | 25 A |
Tensione d'interdizione di punta | 1200 V |
frequenza di rete | 40 Hz ... 100 Hz |
Range della corrente di carico | 200 mA ... 37 A (vedere derating) |
Corrente di dispersione | 6 mA |
Tensione residua | < 1,5 V |
Corrente impulsiva | 1300 A (t = 10 ms) |
Integrale di carico limite | 9000 A2s |
Circuito di protezione | circuito RCV |
Limitazione sovratensione | > 575 V AC |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M4 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 6 |
Coppia di serraggio | 15 lbf-in. |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Larghezza | 147,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Omologazione UL | |
Certificato | NMFT.E323771 |
Dati UL | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile con distanza = 40 mm |
Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 2297387 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK7225 |
Codice prodotto | DK7225 |
GTIN | 4046356175746 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’850.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’850.2 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
I vantaggi
Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Lunga vita elettrica
Commutazione silenziosa e priva di usura
Circuito di protezione integrato
Circuito di asservimento integrato e connessione del carico
Elevata frequenza di commutazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen