Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR W3-230AC/500AC- 2 - Relè statico di potenza
2297303

Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 2 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Lunga vita elettrica
Commutazione silenziosa e priva di usura
Elevata frequenza di commutazione
Circuito di protezione integrato
Circuito di asservimento integrato e connessione del carico