Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACB-4/ 8-PT QO - Scatola di distribuzione
1175445

Scatola di distribuzione, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, numero degli slot: 4, numero poli: 5, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione Push-in 180°, schermatura: no, Con il collegamento di 5 conduttori sono collegabili max. 0,5 mm2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo