UCS PED 9005 VPE10
-
Piantana
1099257
Piedino di supporto per l'installazione della custodia UCS, altezza: 47 mm, materiale: poliammide, colore: nero, simile a RAL 9005, l'opzione di montaggio a parete è integrata, bloccata nei fori delle viti dell'alloggiamento
Dettagli prodotto
I vantaggi
Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando