Conectores de sinal

Conectores de sinal da Phoenix Contact

Soluções universais

A variedade única de tamanhos e formatos de caixa permite soluções universais para o lado do equipamento e dos cabos.

Voltar para Conectores de encaixe circulares

Categorias

Procurar em Conectores de sinal

Exibir todos os produtos dessa categoria

Produzimos conectores de encaixe circulares para aplicações industriais de sinal e de sensor/atuador nas mais diferentes versões. Selecione entre a conexão a parafuso comprovada, as tecnologias de conexão rápida push-in e QUICKON ou a conexão por crimpagem ou Pierce compacta. O programa de produtos de conectores para equipamentos abrange variantes com fios ou para a montagem de placas de circuito impresso direta. Os conectores tipo flush são adequados para processos de solda por onda, THR e SMT.

Suas vantagens

  • Variedade única nos formatos de caixa de M5 a M23
  • Flexibilidade graças aos diferentes números de polos de 3 a 19 polos
  • Cabeamento facilitado graças a versões encapsuladas a plástico

Conectores de sinal M5 a M12

Conectores de sinal M5 a M12  

Conectores de sinal M5 a M12

A partir das inúmeras demandas do cabeamento de sensor/atuador no âmbito industrial, criou-se uma linha abrangente de conectores M5, M8 e M12 e passagens de parede. Os desenvolvimentos montáveis e específicos do cliente possibilitam adaptações otimizadas aos conceitos de equipamento individuais.

  • 3 a 17 polos
  • Codificação A, B ou D

 

Conectores de sinal M17 e M23

Conectores de sinal M17 e M23  

Conectores de sinal M17 e M23

Os conectores de encaixe circulares dos tamanhos M17 e M23 abrangem uma grande variedade de aplicações industriais de sinal. Disso também fazem parte as demandas relativas à estanqueidade, resistência a vibrações e proteção de EMC. Esses conectores de encaixe circulares são complementados por uma completa linha de versões encapsuladas a plástico. Os conectores M23 da série PRO expandem adicionalmente o portfólio.

  • 6 a 19 polos
  • Todas as caixas equipáveis com contatos de pino ou soquete

 

Conectores de sinal de 7/8“

Conectores de sinal de 7/8“  

Conectores de sinal de 7/8“

Para as demandas do mercado americano, disponibilizamos conectores de encaixe circulares em formato imperial. Além de conectores montáveis com conexão a parafuso, a gama de produtos também inclui conectores tipo flush com fios ou para montagem de placas de circuito impresso direta.

  • 3 a 5 polos
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
Vídeo de treinamento

Conectores de encaixe circulares M17-M40 PRO.