SACC-P12FSD-4PL-CM SH PN - Conector
1438183

Conector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, blindado, Soquete reto M12 Push-Pull, codificação: D, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão Push-Lock rápida: conexão e desconexão sem ferramenta dos condutores através de abertura das alavancas de contato
Conexão intuitiva: atribuição simples dos fios individuais graças a identificação numérica e por cores das alavancas de contato
Push-in Technology integrada: cabeamento fácil de condutores rígidos e pré-tratados graças a encaixe simples e direto
Conexão resistente a choque e vibrações: a tecnologia comprovada de força de mola garante um contato fixo e seguro
Blindagem segura: conexão de blindagem a 360° confiável inclusive sob esforço mecânico extremo
Economia de tempo graças à instalação com sistema de travamento rápido Push-pull