VS-OE-OE-93B/...
-
Cabo de dados
1417362
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), blindado, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja, comprimento de cabo: Entrada livre (0,5 ... 400 m)
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, em metros |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,5 ... 400 m) |
| PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistência ao óleo | OIL RES I conforme UL 2256 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Código | 1417362 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1LEA |
| Chave de produto | AF1LEA |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 95,752 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Conector de dados 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Conector de dados 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Conector de dados 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Conector de cabo 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Conector 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Conector 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Conector 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Conector 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - Conector RJ45 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - Conector RJ45 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - Conector RJ45 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Conector RJ45 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Conector RJ45 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Conector RJ45 1422665
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP