SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN
-
Conector de dados
1422846
Conector de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: D, Conexão para crimp, material serrilhado: Zinco fundido sob pressão, galvanizado, diâmetro externo de linha 4,5 mm ... 7,5 mm, sem contatos para crimp
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
Instrução de montagem | Os contatos permitem o encaixe e desencaixe sem ferramenta |
Tipo de produto | Conector de encaixe circular (lado do cabo) |
Aplicação | Dados |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | D |
Saída de cabo | reto |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Desenho de medidas |
|
Comprimento | 43 mm |
Abertura da porca cega | 15 mm |
Abertura da contraporca | 14 mm |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Caixa | |
Diâmetro da caixa | 16 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FKM |
Material do corpo do cabo | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Zinco fundido sob pressão, galvanizado |
Normas / Determinações | PA 6.6 |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão para crimp |
Bitola de conexão | 0,14 mm² ... 1 mm² (flexível) |
Bitola de conexão AWG | 26 ... 18 (flexível) |
Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 4 mm +0,5 mm |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Serrilha M12) |
4 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas) | |
Atribuição de conexão | |
Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 = YE |
2 = WH | |
3 = OG | |
4 = BU |
Tensão de teste | 2,5 kV |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Conector |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Codificação | D |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Comprimento de decapagem condutores individuais | 4 mm +0,5 mm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
Ensaio | |
Normas/disposições | PA 6.6: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 e R26 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Designação padrão | Choque, vibração |
Normas/disposições | EN 50155:2001 |
Código | 1422846 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF2C |
Chave de produto | AF2CJN |
GTIN | 4055626357737 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 20,59 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 1,226 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
VS-OE-OE-93R/... - Cabo de dados 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Cabo de dados 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Cabo de dados 1402687
-
CRIMPFOX-TC MP - Alicate de crimpagem com indicação digital 1212510
-
MICROFOX-SB - Cortador lateral 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Ferramenta de decapagem 1212162
-
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Ferramenta 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
Suas vantagens
Extremamente compacto graças à área de conexão pequena e densidade de contato elevada
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Blindagem segura: conexão de blindagem confiável inclusive sob esforço mecânico extremo
Uma conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP