Tecnologia de conexão para aplicações LED Pequeno, branco e rápido: sua solução inovadora para placas de circuito impresso LED rígidas e flexíveis. Novos conceitos de iluminação precisam de soluções inovadoras. Com as séries PTSM e PTF, você conecta rápida e facilmente placas de circuito impresso LED rígidas e flexíveis.

Tecnologia de conexão para aplicações LED

Suas vantagens

  • Especialmente desenvolvido para aplicações de LED – graças ao plástico branco resistente à luz e ao formato compacto
  • Solução de conexão universal – para placas de circuito impresso LED flexíveis e rígidas
  • Economia de tempo – devido à conexão simples e sem ferramenta
  • Rápida colocação em funcionamento – graças ao elemento de alimentação pré-montado da série PTF
Tecnologia de conexão para placas de circuito impresso LED flexíveis – PTF

Tecnologia de conexão para placas de circuito impresso LED flexíveis – PTF

Conector de topo

  • Até 10 A / 25 V por plugue
  • Conexão de união positiva com a placa de circuito impresso
  • Para placas de circuito impresso de 8 mm
  • Conexão Pierce

Alimentação

  • Até 10 A / 25 V por plugue
  • Modelo de 2 ou 4 polos com cabos pré-montados
  • Mecanismo de travamento integrado
Tecnologia de conexão para placas de circuito impresso LED rígidas – PTSM

Tecnologia de conexão para placas de circuito impresso LED rígidas – PTSM

Bornes de placa de circuito impresso

  • 6 A/até 320 V
  • Peças metálicas de ancoragem robustas
  • Conexão push-in rápida
  • Adequada para processos de solda THR automatizados
  • 5 mm de altura de montagem

Conectores de encaixe

  • 6 A/até 320 V
  • Conexão push-in rápida
  • Variantes invertidas
  • Réguas básicas adequadas para processos de solda THR automatizados
  • 5 mm de altura de montagem