Os conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO possibilitam uma transmissão sem interferências de potência e sinais em robôs de polimento. Com o sistema de travamento rápido ONECLICK altamente resistente a vibrações, você pode trocar com rapidez e segurança os acessórios de polimento. Um encaixe claramente audível e perceptível sinaliza o intertravamento confiável dos conectores.
Conectores M17-M40 PRO compatíveis com todos os fabricantes
Suas vantagens
- Alta disponibilidade em todo o mundo: soluções compatíveis para todos os fabricantes para sistemas de travamento rápido e padrão
- Conexão segura: sistema de travamento rápido ONECLICK com opção de fechamento clara em termos ópticos, táteis e acústicos
- Padronização IEC para conectores híbridos M12-M40
- Conexão de blindagem simples e confiável para uma montagem de cabos econômica
- Confiável em condições difíceis: conector para cabos com freio de vibração
Conexões seguras em aplicações industriais
Aposte em uma alimentação confiável de tensão e corrente de seus acionamentos. Os conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO compatíveis para todos os fabricantes são sinônimo de conexões seguras em aplicações industriais. A série PRO facilita a você a conexão de suas instalações graças à montagem uniforme. A ampla gama de definições de conexões e a expansão contínua da diversidade de caixas nos formatos M17, M23 e M40 também lhe dão novas liberdades na concepção de instalações.
Conector híbrido M17 PRO
O conector híbrido M17 PRO, de acordo com o novo padrão IEC 61076-2-117, oferece compatibilidade e flexibilidade máximas para uma ampla gama de aplicações, de robótica até o controlador de motor. A solução 3 em 1 preparada para o futuro transmite sinais, dados e potência por meio de um conector. O sistema de travamento rápido ONECLICK patenteado permite uma instalação especialmente rápida e segura.
Informações de produto
Em seguida, você encontra as características principais dos conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO.
| Características | |
|---|---|
| Tensões | até 630 V |
| Correntes | até 30 A |
| Número de polos | 4 ... 19 |
| Graus de proteção | IP66, IP67, IP68 |
| Variantes | em variantes de pino e de soquete |
| Segurança contra vibração | no mínimo, 20 g |
| Intertravamento | Sistema de travamento rápido ONECLICK, conectores para dispositivos adequados para sistema de travamento padrão e rápido |
| Tipo de conexão | Conexão por crimpagem, conexão de solda para conectores de encaixe circulares M23 para sinais |
Transmissão confiável de potência e sinais: conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO
Beneficie-se de soluções resistentes graças a um sistema único de travamento rápido ONECLICK com opção de fechamento clara.
Perfeitamente adequado para estas aplicações Os conectores de encaixe circulares M17-M40 PRO são adequados para a utilização em inúmeras aplicações. Estas incluem, entre outros, os seguintes exemplos de aplicações.
Os conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO fornecem de forma confiável potência e sinais a diversos acionamentos. A sua liberdade na aquisição aumenta graças à compatibilidade para todos os fabricantes entre fabricantes.
Nos inversores modulares, os robustos conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO asseguram uma fonte de alimentação confiável. Assim, a série PRO está em casa sempre que inversores são utilizados em ambientes adversos - na indústria e também na eletromobilidade.