Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conectores para processos de solda SMT e THR Conectores M8 e M12 para sinais, dados e potência: otimize a sua cadeia de valor agregado com portas de equipamento inovadoras para a solda SMT e THR.

Conectores M8 e M12 para processos de solda THR e SMT

Desenvolvimento flexível de dispositivos graças às soluções versáteis de conexão

A Phoenix Contact oferece um programa único de conectores para dispositivos para processos de produção automatizados. Quer se trate de sinais, dados ou potência – a geometria de montagem uniforme com os formatos compactos M8 e M12 torna o design mais fácil do que nunca.

Conectores para equipamentos de duas peças para processos de solda THR e SMT

Conectores para dispositivos

Nossos conectores para dispositivos oferecem flexibilidade exclusiva no design de dispositivos. Automatize o processo de montagem com conectores para dispositivos de duas peças para processos de solda THR e SMT.

Conectores montáveis com conexão rápida SPEEDCON

Conectores de campo montáveis

Beneficie-se da montagem simples diretamente no campo. Com conectores M8 e M12 montáveis, você adapta os comprimentos dos condutores de forma flexível a sua aplicação. As variantes com tecnologia Push-Lock permitem uma conexão segura e sem esforço, sem ferramenta.

Conectores de campo injetados

Conectores de campo injetados

Conecte sensores e atuadores no campo rapidamente e de modo confortável. Escolha entre uma ampla variedade de cabos montados. Oferecemos o maior programa de produtos em design M8 e M12 para a transmissão segura de sinais, dados e potência.

Suas vantagens

  • Flexibilidade no design do equipamento graças às inúmeras definições das conexões e codificações para sinais, dados e potência com geometria de montagem uniforme
  • Integração fácil em processos de produção automatizados graças a embalagens padronizadas Tape-on-Reel ou Tray
  • Proteção confiável da eletrônica: vedações integradas impedem também a entrada de pó ou respingos de água mesmo em estado não encaixado
  • Rápida certificação de equipamento graças a componentes de conexão já certificados conforme VDE/cUL
  • Plug and Produce: travamento Push-Pull para um encaixe rápido e seguro
    até mesmo em espaços reduzidos

Ideal para SMT e THR: conectores para dispositivos M8/M12

Montagem em placa de circuito impresso

Tudo sobre a montagem em placa de circuito impresso

Equipe as placas de circuito impresso de forma eficiente e com segurança de processo. Obtenha uma visão geral dos diferentes métodos de montagem em placas de circuito impresso, incluindo os processos de solda SMT e THR. A nossa tecnologia de conexão de dispositivos é adequada para a fabricação manual, semiautomática e também completamente automática.

Conectores M8 e M12 para solda THR e SMT

Resumo do portfólio M8/M12 para processos SMT e THR

Tudo ainda mais compacto: os conectores de encaixe circular estão disponíveis em vários tamanhos para automação industrial. Os conectores M8 transmitem sinais e dados. Os conectores M12 também transmitem potência.