Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conectores de encaixe circular robustos para sinais e potência Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o portfólio de conectores de encaixe circular da Phoenix Contact oferece isso e muito mais.

Conectores de encaixe circular robustos para sinais e potência

Suas vantagens

  • Uso confiável com formatos robustos e materiais de alta qualidade
  • Conexão rápida e segura com um quarto de giro graças a sistema de travamento rápido ONECLICK
  • Transmissão de sinais sem interferências graças a conectores com proteção de EMC
  • Multipolos e com capacidade de potência com 19 polos para a transmissão de sinais e potências até 70 A
Conectores de encaixe circulares M23 montáveis

Conectores de encaixe circulares M23 montáveis

Os conectores M23 robustos para a transmissão de sinais estão disponíveis em variantes de 6 a 19 polos com alta proteção EMC e conexão por crimpagem. Também são possíveis codificações mecânicas ou o sistema de travamento rápido ONECLICK.

Conectores de encaixe circulares injetados

Conectores de encaixe circulares injetados

Utilize três tamanhos diferentes para a sua aplicação

  • M17 em formato reto com até 17 polos para a transmissão de sinais ou com até 9 polos para a transmissão de potência até 20 A

  • M23 em formato reto ou angular com até 17 polos para a transmissão de sinais ou com até 6 ou 8 polos para a transmissão de potência até 30 A. O formato angular pode ser girado em mais de 240°.

  • M40 em formato reto com 6 ou 8 polos para a transmissão de potência até 70 A

Guia de cabos ideal no conector de encaixe circulares M23 angular

Guia de cabos ideal

Girável pela primeira vez: o conector de encaixe circulares M23 angular pode ser girado pela primeira vez em mais de 240°. Deste modo, é possível uma guia de cabos ideal adequada à instalação.

Montagem rápida com sistema de travamento rápido ONECLICK

Montagem rápida

Com o sistema de travamento rápido ONECLICK da Phoenix Contact, você monta conectores de encaixe circulares com somente um quarto de giro. Desse modo, você reduz significativamente seu tempo de montagem.