Voltar para a visão geral

Sempre a melhor tecnologia de conexão

M12 em todas as tecnologias de conexão - Sempre a melhor tecnologia de conexão

Com nossos conectores montáveis disponibilizamos todas as tecnologias de conexão adequadas para sua aplicação com o design M12. Selecione entre as tecnologias de conexão rápida push-in ou QUICKON ou as conexões por crimpagem, Pierce ou a parafuso.

Conexão rápida: contatar em poucos segundos com QUICKON

Conexão QUICKON M12  

Conexão QUICKON M12

QUICKON proporciona a mais rápida conexão para conectores M12. O contato de corte desloca o isolamento do condutor. Ele contata o condutor orientado por mola, de um modo resistente a vibrações e estanque a gás.

Voltar para cima

Conexão por crimpagem: compacta e automatizável

Conexão por crimpagem M12  

Conexão por crimpagem M12

Quando é necessário montar um grande número de cabos, a conexão por crimpagem proporciona uma conexão rápida e automatizada. O conector extremamente compacto é adequado para aplicações ferroviárias.

Voltar para cima

Conexão Pierce: para uma alta densidade de integração

Conexão Piercecon M12  

Conexão Piercecon M12

Os conectores com conexão Pierce se destacam graças a sua estrutura compacta e ao mesmo tempo multipolar. O contato é estabelecido através de um pino de contato que entra nos condutores individuais no sentido axial.

Voltar para cima

Conexão a parafuso: clássico comprovado

Conexão a parafuso M12  

Conexão a parafuso M12

A conexão a parafuso está entre os clássicos da tecnologia de conexão. Diferentes tipos e qualidades de condutores podem ser montados no local de maneira universal.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sensor/atuador