Lista de produtos Conectores para sinais (série M23 PRO)

Filtro

104 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Selecione aqui o diâmetro exterior do cabo a conectar, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Selecione aqui o diâmetro exterior do cabo a conectar

Selecione aqui o diâmetro exterior do cabo a conectar

Diâmetro do cabo

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Conector de encaixe para cabos - M23-06P1N8A80DUS - 1629188

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 15 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06P1N8A8002S - 1629191

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 4 mm ... 8,5 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06P1N8A8003S - 1629190

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06P1N8A8004S - 1629189

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 15 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06P1N8A80DU - 1629232

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 15 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06P1N8A8002 - 1629235

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 4 mm ... 8,5 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06P1N8A8003 - 1629234

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06P1N8A8004 - 1629233

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 15 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06S1N8A80DUS - 1629184

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 15 mm

Conector de encaixe para cabos - M23-06S1N8A8002S - 1629187

Conector de encaixe para cabos, M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 4 mm ... 8,5 mm

104 Resultados