Aprovação
Escolha produtos com/sem indicação de estado para fins de diagnóstico
Comprimento do condutor
Selecione aqui o formato do primeiro conector de encaixe no cabo.
Formato da cabeça 1
Blindagem
Selecione aqui o formato do segundo conector de encaixe no cabo.
Formato da cabeça 2
Material serrilhado
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1,5 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 3 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, Conector angular M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 3 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, Conector angular M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, Conector angular M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 1,5 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 3 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m, Design higiênico, com rosca de plástico
"$pageName" em