Conectores de encaixe circulares

Conectores de encaixe circulares da Phoenix Contact

A linha mais alargada

Escolha o seu conector de encaixe circular adequado do nosso abrangente programa de produtos.

Voltar para Conectores

Categorias

  • Conectores de dados
    Conectores de dados em M8 e M12

    Para a comunicação de dados rápida e segura, oferecemos conectores de encaixe circulares blindados nos tamanhos M8 e M12 para todos os bus de campo e redes convencionais.

  • Conectores de potência
    Conectores de potência

    Utilize os conectores de potência para conectar equipamentos compactos e acionamentos elétricos.

  • Conectores de sinal
    Conectores de sinal da Phoenix Contact

    Oferecemos uma grande variedade de conectores nos tamanhos M5 a M23 para a transmissão de sinais.

  • Conectores híbridos
    Conectores híbridos

    Com os conectores híbridos, você transmite simultaneamente sinais, dados e potência

Procurar em Conectores de encaixe circulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

De pequenos a grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local – na Phoenix Contact, você encontra o formato adequado para sua aplicação especial.

Suas vantagens

  • Sempre a solução ideal com a ampla gama de conectores de encaixe circulares de M5 a M58
  • Transmissão segura de sinais, dados e potência graças à utilização de caixas metálicas blindadas
  • Economizar tempo ao conectar com soluções de conexão inovadoras para equipamentos em todos os graus de proteção usuais na indústria
  • Elevada flexibilidade graças a adaptações individuais às suas necessidades

Conectores híbridos

Conectores híbridos  

Conectores híbridos

Economize tempo e espaço ao cabear seu equipamento. Utilize nossos conectores híbridos para a transmissão segura e compacta de sinais, dados e potência em um único conector.

  • Correntes até 70 A
  • Tensões de até 850 V DC e 630 V AC
  • Interface CAT5 para transmissão de dados

 

Conectores de sinal

Conectores de sinal  

Conectores de sinal

Oferecemos uma grande variedade de conectores nos tamanhos M5 a M23 para a transmissão de sinais. Adaptadas a suas aplicações, estão disponíveis variantes de 3 a 19 polos com conexão auto-decapante, conexão a parafuso, de mola, Piercecon®, de solda, por crimpagem ou solda interior.

  • Correntes de até 70 A
  • Tensões de até 250 V
  • Opcionalmente com conexão de blindagem

Conectores de dados

Conectores de dados  

Conectores de dados

Para a comunicação de dados rápida e segura em aplicações industriais e de infraestruturas, oferecemos conectores de encaixe circulares blindados nos tamanhos M8 e M12 para todos os bus de campo e redes convencionais.

  • Dados até 10 GBit/s
  • Codificações para todas as redes e sistemas de bus de campo convencionais
  • Componentes conforme CAT6A
  • Conectores blindados a 360°

Conectores de potência

Conectores de potência  

Conectores de potência

Aproveite as vantagens de uma linha completa desde o cabo até à placa de circuito impresso, passando pelo equipamento – tudo isso, da conexão compacta M12 ao tamanho M58 para altas potências de transmissão.

  • Potências de até 150 A/630 V
  • Bitola de conexão até 50 mm²
  • Segurança contra erros de conexão para aplicações AC e DC

Variantes específicas do cliente

Variantes específicas do cliente  

Variantes específicas do cliente

Necessita de uma solução individual para requisitos especiais? Por solicitação, realizamos adaptações individuais dos nossos produtos padrão de forma rápida e flexível. Nosso centro de serviço transforma seus desejos em uma solução sob medida.

  • Impressão e marcação personalizada de artigos
  • Conectores encapsulados e versões de fios em diferentes tipos, comprimentos e montagens
  • Embalagens personalizadas em cartonagens, blisters, rolos ou tabuleiros
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
M17-M40 PRO

Conectores compatíveis para todos os fabricantes


Variedade única

Conectores de encaixe circulares de M5 a M58.


Conectores montáveis

Todas as tecnologias de conexão em design M12