Printklemmen met schroef- of Push-in-aansluiting
Zo identiek kan anders zijn: gelijke bouwgrootte, verschillende aansluittechniek – met printklemmen uit de serie TDPT ontwikkelt u marktspecifieke apparaten in een uniform design. Dankzij de identieke bouwgrootte kunt u flexibel kiezen tussen schroef- of Push-in-veerdrukaansluiting en uw printplaat- en apparaatdesign blijven behouden.
Uw voordelen
- Eenvoudige aangepast dankzij een identieke bouwgrootte en gelijke pinning voor push-in-veerdruk- en schroefaansluiting
- Uniforme aansluittechniek voor aderdoorsneden van 0,2 tot 16 mm² maakt talrijke toepassingen mogelijk
- Groot productenprogramma voor vermogensaansluitingen met 5,08-/6,35- en 10,16 mm-raster
Printklemmen met schroefaansluiting
Printklemmen met schroefaansluiting
Met contourgelijke printklemmen ontwikkelt u marktspecifieke apparaten in een uniform design.
Printklemmen met push-in-aansluiting
Printklemmen met push-in-aansluiting
Met contourgelijke printklemmen ontwikkelt u marktspecifieke apparaten in een uniform design.
Oplossingen voor de Industrie 4.0 met contourgelijke printklemmen in het TWIN design
Bij het TWIN design met gelijke contouren kunt u kiezen tussen schroefaansluiting en push-in-veerdrukaansluiting. De printklemmen zijn geschikt voor stromen tot 76 A en spanningen tot 1000 V alsmede voor aderdoorsneden van 0,2 tot 16 mm². Als apparaatfabrikant verhoogt u uw flexibiliteit door 2- tot 12-polige uitvoeringen in de 5,08 mm-, 6,35 mm- en 10,16 mm-rasters. Profiteer van een uitgebreide aanrakingsveiligheid volgens IEC/UL 61800-5-1.
Contourgelijke printklemmen in het TWIN design
YouTube