Drinkwatervoorziening

Drinkwatervoorziening

Complete automatisering

Ontdek inspirerende oplossingen, van de ruwwaterwinning tot en met de verdeling in het lokale netwerk.

Terug naar Toepassingen en oplossingen

Categorieën

  • Waterwinning
    Waterwinning

    Phoenix Contact biedt een uitgebreid productassortiment voor dakinstallaties, om deze te bewaken en te beveiligen tegen bliksemstromen en overspanningen.

  • Verwijdering van zwevende deeltjes
    Verwijdering van zwevende deeltjes

    Met oplossingen van Phoenix Contact regelt u de doseereenheid in afhankelijkheid van het waterdebiet en registreert u alle relevante meetwaarden.

  • Oxidatie
    Oxidatie

    Phoenix Contact levert redundante systemen van veld- tot aan besturingsniveau om het oxidatieproces betrouwbaar te besturen en bewaken.

  • Desinfectie, ontharding, slibwaterbehandeling
    Desinfectie, ontharding, slibwaterbehandeling

    Phoenix Contact levert producten en oplossingen die voldoen aan de wettelijke bepalingen en die u helpen te voldoen aan de hoge eisen aan de waterkwaliteit.

  • Watertransport en -verdeling
    Watertransport en -verdeling

    Phoenix Contact levert complete oplossingen, van bewaking op afstand tot en met een lekkagemanagementsysteem voor de minimalisering van waterverliezen.

  • Procesbibliotheek voor de waterbranche

    Phoenix Contact biedt met de procesbibliotheek Waterworx een softwarebibliotheek aan die gericht is op de benodigdheden in het watermanagement.

  • Predictive maintenance voor pompen en motoren
    Predictive maintenance

    Phoenix Contact levert een voor installatie gerede schakelkastoplossing waarmee eenvoudig en snel predictive maintenance voor uw installatie kan worden gerealiseerd.

De kwaliteit van het drinkwater is gebonden aan hoge wettelijke eisen. Eigenaren van waterbereidingsinstallaties dragen de verantwoordelijkheid de voorziening van de bevolking te garanderen en aan de wettelijke randvoorwaarden te voldoen. Een wisselende kwaliteit van het ruwwater en de bescherming van de waterbronnen tegen verontreiniging vormen telkens weer nieuwe uitdagingen voor de eigenaren.

Phoenix Contact biedt een compleet systeem aan om een betrouwbare waterbereiding, -opslag en -verdeling te garanderen.

Overzicht: drinkwatervoorziening

Overzicht: drinkwatervoorziening

Betrouwbare oplossingen voor de drinkwatervoorziening: van de waterwinning tot en met de drinkwaterverdeling