Voor de continue registratie van uw procesdata biedt Phoenix Contact draadloze apparaten die alle technologiestandaarden (5G, 4G, 3G en 2G) ondersteunen. Omdat het mobiele netwerk wereldwijd beschikbaar is, helpen de apparaten om betrouwbaar te communiceren, zelfs in gebieden met een zwakke infrastructuur.
Kleine buitenstations, maar ook complete installatieparken, bijv. afgelegen pompstations, kunnen, afhankelijk van de behoefte, met een sms-bericht via data-arme remoteprotocollen tot en met een breedband-VPN-verbinding worden gekoppeld met de controleruimte.
Remote communicatietechniek voor alle situaties Van besturingssysteem naar veldniveau
Wat is het juiste overdrachtsmedium voor uw situatie? Wilt u grote afstanden overbruggen? Dan zijn lichtgeleiderkabels aan te bevelen. Als er geen communicatiekabels beschikbaar zijn, dan is het aanwezige mobiele netwerk een goed alternatief. Phoenix Contact biedt voor alle overdrachtsmedia de juiste componenten: van de mediumconverter voor de omzetting naar lichtgeleiderkabels, via (mobiele) draadloze modulen tot en met de juiste connectoren, kabels en antennes.
Remote communicatietechniek via diverse media
Eigenschappen van de overdrachtsmedia
Mediavergelijking voor remote systemen
Remote communicatie-oplossingen
Als open, schaalbaar IIoT-platform biedt Proficloud.io u intelligente communicatie, gekoppelde componenten, besturingstechniek (PLC), smart services, uitgebreide gegevensanalyse en daarbij maximale veiligheid.
Profiteer van de onbegrensde mogelijkheden van een cloud-gebaseerde oplossing voor de continue overdracht van data. Met Proficloud.io koppelt u uw decentrale apparaten in het veld eenvoudig en betrouwbaar via internet.
Met de Ethernet-extenders verbindt u Ethernet-netwerken resp. seriële veldbussen kostenbesparend over grote afstanden. Hierbij zijn GBit-toepassingen alsmede reikwijdtes tot 20 km mogelijk. Gebruik bestaande kabels voor geavanceerde netwerkinstallaties en minimaliseer de investeringskosten. Vind de passende extenders voor uw toepassing.
Met lichtgeleiderkabel-mediumconverters voor het Ethernet en veldbus zet u uw kopergebonden interfaces om naar storingvrije lichtgeleiderkabels, zonder uitgebreide maatregelen op het gebied van overspanningsbeveiliging, afscherming en potentiaalvereffening. Een ander voordeel van optische dataoverdracht is de vergroting van het maximale bereik tot en met 80 km in een punt-tot-punt-verbinding.
Met draadloze systemen kunt u meetgegevens en systeeminformatie afkomstig van afgelegen of moeilijk toegankelijke gebieden eenvoudig registreren en overdragen aan centrale punten. Voor de remote communicatietechniek betekent dit een betrouwbaar en voordelig alternatief voor de bekabelde overdracht, vooral bij het realiseren van nieuwe installatiedelen of het vervangen van defecte kabels. De draadloze modulen beschikken over verschillende interfaces en fungeren zo als gateway tussen lokale sensoren en actoren van het processtation en het centrale besturingssysteem.
Links en downloads
LinkedIn: Industrial communication en cyber-security Voeg u nu bij onze gemeenschap!
Industriële communicatienetwerken stellen ons in staat om op betrouwbare wijze gegevens van het veld via het besturingsniveau naar de cloud te verzenden. Op onze LinkedIn-pagina Industrial communication en cyber-security vindt u interessante informatie over netwerkbeschikbaarheid, cyber-security, onderhoud op afstand en nog veel meer. Voeg u bij onze gemeenschap!