Communicatie op afstand via eigen kabels

Communicatie op afstand via eigen kabels

Via koper of glasvezel

Koppel verafgelegen deelnemers eenvoudig en efficiënt via reeds aanwezige kabels.

Koppel verafgelegen communicatiedeelnemers eenvoudig en efficiënt via willekeurige 2-draads kabels. Gebruik voor de Ethernet-, PROFIBUS- of RS-232/422/485-communicatie bijvoorbeeld reeds bestaande telefoon- of stamkabels en realiseer zo een bijzonder economische netwerkkoppeling.

Gebruik Ethernet- of PROFIBUS-kabels in combinatie met de extenders en breidt het overdrachtsbereik met de desbetreffende standaard uit tot max. 20 km per extendersegment.

Uw voordelen

  • Ethernet-, PROFIBUS-, RS-232/422/485-communicatie via willekeurige 2-draads leidingen tot 20 km
  • kostenbesparing door gebruik te maken van bestaande koperleidingen
  • tijdbesparing door eenvoudige, snelle inbedrijfstelling via plug-and-play
  • hoge uitvalveiligheid door segmentredundantie: point-to-point 4-draads of deels via ringredundantie

PROFIBUS/Serial-extender

Veldbuscommunicatie via reeds bestaande telefoon- of stamkabels  

Veldbuscommunicatie via reeds bestaande telefoon- of stamkabels

Toepassingsbeschrijving

Koppel verafgelegen seriële veldbusdeelnemers eenvoudig, efficiënt en voordelig door reeds aanwezige kabels te gebruiken.

Gebruik standaardkabels in combinatie met de extenders en breidt het overdrachtsbereik met de desbetreffende standaard uit tot max. 20 km per extendersegment.

bereik

communicatiestandaardmet extenderzonder extender
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Seriële veldbuscommunicatie via willekeurige 2-draads leidingen tot 20 km

Topologie seriële veldbuscommunicatie  

PROFIBUS/Serial-extender voor een effectieve en efficiënte retrofit

PROFIBUS-extender

  • typische PROFIBUS-overdrachtssnelheid 1,5 Mbit/s bij ca. 1,5 km
  • 1 PROFIBUS-poort

Serial-extender

  • naar keuze RS-232, RS422 of RS-485
  • RS-232 tot 230,4 kbit/s (automatische DTE-/DCE-omschakeling)
  • RS-422/RS-485 tot 2000 kbit/s
  • afsluitweerstand, in-/uitschakelbaar (RS-485 W2)

Intelligente Ethernet-extenders

IP-netwerk  

Ethernet-communicatie via willekeurige 2-draads leidingen tot 20 km

Toepassingsbeschrijving

Met de Ethernet-extenders verbindt u niet alleen eenvoudige point-to-point-Ethernet-toepassingen, maar ook uitgestrekte IP-netwerken tot 20 kilometer – uniek eenvoudig door plug & play.

Voor de koppeling kunnen willekeurige reeds bestaande tweedraadsleidingen worden gebruikt. Het systeem kan probleemloos tijdens bedrijf worden uitgebreid. De automatische herkenning van de topologie en overdrachtssnelheid leveren hierbij al bij de inbedrijfstelling een tijd- en kostenbesparing op.

Uitgestrekte IP-netwerken eenvoudig verbinden en bewaken

Uitgestrekte IP-netwerken  

IP-netwerken kunnen ook in ring-ster-topologieën worden aangelegd

De apparaten verbinden als Ethernet-systeem niet alleen eenvoudige point-to-point-Ethernet-toepassingen, maar ook uitgestrekte IP-netwerken.

Door toepassing van slechts een enkel managed apparaat kunnen alle extender-trajecten en -deelnemers eenvoudig op afstand worden bewaakt.

Managed Ethernet-extender

  • alarmering van alle systeemgebeurtenissen via SNMP
  • diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMP
  • vervangbare SHDSL-overspanningsbeveiliging
    (statusbewaking via SNMP)

IP-communicatie via willekeurige tweedraadsleidingen tot 20 km

IP-communicatie via tweedraadsleidingen  

IP-communicatie via reeds bestaande tweedraadsleidingen

Voor de koppeling kunnen bestaande tweedraadsleidingen worden gebruikt. Het systeem kan probleemloos tijdens bedrijf worden uitgebreid.

Basiskenmerken voor de snelle inbedrijfstelling met plug & play

  • geen configuratie nodig
  • tijd- en kostenbesparing door de automatische herkenning van de topologie en overdrachtssnelheid
  • flexibele toepassing in point-to-point-, lijn- en ringtopologieën

Unmanaged Ethernet-extender

  • geen eigen IP-adres (geen IP-adres- en netwerkconfiguratie)
  • transparante overdracht van alle standaard-Ethernet-protocollen: EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX en BACnet/IP