Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Overspanningsbeveiligingsmodules voor de voeding op DIN-rail

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Van de voeding tot aan het eindapparaat bieden wij u de passende overspanningsbeveiliging voor een beveiligingsconcept met meerdere niveaus. Afhankelijk van de installatielocatie en de vereisten worden overspanningsbeveiligingsmodules normatief onderverdeeld in verschillende typen: type 1, type 2 en type 3. Aan deze type-indeling liggen verschillende tests ten grondslag. Indien meer dan één test succesvol wordt doorstaan, gaat het om een combi-afleider.

Uw voordelen

  • Te gebruiken in alle gangbare voedingssystemen door krachtige componenten
  • Maximale beschikbaarheid van de installatie door netvolgstroomvrije vonkbrugtechnologie
  • Volledige beveiliging over alle beveiligingsniveaus dankzij op elkaar afgestemde beveiligingsmodules
  • Ruimtebesparende en voordelige installatie dankzij de smalle bouwvorm
  • Eerder weten wat er aan de hand is – dankzij preventieve controle van de steekbare beveiligingsmodules
  • Overspanningsbeveiliging voor voedingen is onderdeel van het COMPLETE line-systeem
Configurator
Overspanningsbeveiliging voor voedingssystemen

Nadat u de technische parameters van uw installatie hebt geselecteerd, helpt onze configurator u bij het vinden van de optimale overspanningsbeveiliging voor uw voedingssysteem.

Nu configureren
Configurator voor overspanningsbeveiliging voor de voeding
Typ 1+2 overspanningsbeveiligingsmodule – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Combi-afleider type 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Combi-afleider type 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Elke bliksemafleider van type 1 voldoet aan de hoge eisen wat betreft zijn afleidvermogen. Tegelijkertijd is deze echter ook een overspanningsbeveiligingsmodule (SPD) van type 2. Het vermelden van testklasse II voor een bliksemstroombeveiligingsmodule van type 1 is redundante informatie en vormt geen extra kwalificatie. Dergelijke beveiligingsmodulen worden daarom combi-afleiders (overspanningsbeveiligingsmodulen type 1+2) genoemd. Een combi-afleider is dus een beveiligingsmodule die aan beide testklassen voldoet.

Overspanningsbeveiligingsmodule combi-afleider type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Combi-afleider type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Combi-afleider type 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

De combi-afleider type 1+2 special verschilt fundamenteel van de combi-afleider type 1+2. Want de combi-afleider type 1+2 special omvat twee zelfstandige beveiligingsmodulen die in een zeer kleine ruimte parallel zijn geschakeld. De spanningsschakelende vonkbrug (overspanningsbeveiligingsmodule type 1+2) werkt optimaal samen met een spanningsbegrenzende varistor (overspanningsbeveiligingsmodule type 2). Twee onafhankelijke beveiligingsmodulen in één compacte module zorgen zo voor een optimaal aanspreekgedrag, de best mogelijke bescherming van de installatie en een lange gebruikslevensduur van de componenten.

Overspanningsbeveiligingsmodule type 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Overspanningsbeveiligingsmodule type 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Overspanningsbeveiligingsmodulen type 2

Overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's) van Type 2 zijn doorgaans aangebracht in onderverdelingen of schakelkasten. Ze vormen het tweede beveiligingsniveau in een drietraps overspanningsbeveiligingsconcept. SPD's van Type 2 moeten overspanningen door indirecte blikseminslagen of schakelhandelingen veilig kunnen afleiden. Overspanningen door schakelhandelingen zijn vaak zeer dynamisch en komen veel frequenter voor dan overspanningen door bliksem. Hier bewijst een technologie met een snel aanspreekgedrag, bijv. de varistortechnologie, zijn nut.

Apparaatbeveiliging type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Apparaatbeveiliging type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Apparaatbeveiliging type 3

Overspanningsbeveiligingsmodulen van type 3 zijn doorgaans direct vóór de te beveiligen eindapparaten gemonteerd. Daarom worden ze ook apparaatbeveiliging genoemd. Vanwege de verschillen in installatie-omgevingen zijn overspanningsbeveiligingsmodulen van type 3 in verschillende bouwvormen verkrijgbaar:

  • Apparaten voor DIN-railmontage
  • Apparaten voor montage in contactdozen
Landschap met gebouwen, energiecentrale, windpark, fotovoltaïsche installaties en infrastructuur

Overspanningsbeveiliging voor alle toepassingen

Met de juiste overspanningsbeveiliging verzekert u de beschikbaarheid van uw toepassing. Of het nu gaat om regeneratieve en dus schone energieopwekking of om de mobiliteit van de toekomst: een passende bescherming tegen overspanningen is absoluut noodzakelijk. Gekoppelde gebouwen, industriële installaties en de bijbehorende infrastructuur vormen de basis voor geautomatiseerd scheppen van waarde.

Om ervoor te zorgen dat uw installaties en investeringen beschikbaar en productief blijven, bieden wij u de juiste overspanningsbeveiligingsproducten voor vrijwel alle toepassingen en voedingsnetvormen.

Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties
Overspanningsbeveiliging voor windturbines
Overspanningsbeveiliging voor de elektromobiliteit
Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie
Overspanningsbeveiliging voor verzamelrailsystemen
Overspanningsbeveiliging voor de kWh-meter
Overspanningsbeveiliging voor de hoofd-/onderverdeling
Overspanningsbeveiliging voor de machine- en installatiebouw
Overspanningsbeveiliging voor infrastructuur
Overspanningsbeveiliging Type 1, Type 2 en Type 3

Overspanningsbeveiliging Type 1, Type 2 en Type 3

De verschillen tussen overspanningsbeveiliging Type 1, Type 2 en Type 3

Combi-afleider resp. bliksemstroomafleiders Typ 1 worden vóór de kWh-meter ingezet. Deze dienen te voldoen aan de hoogste eisen, want ze moeten ook bescherming bieden tegen de effecten van directe blikseminslagen. In de specifieke installatie-omgeving van de hoofdverdeling is de eis voor de kortsluitvastheid vaak zeer hoog. Om aan deze aanspraken te voldoen, is een krachtige technologie nodig, zoals de vonkbrugtechnologie.

Combi-afleiders type 1+2 zijn bliksemstroombeveiligingsmodules die naast de bliksemstroomtest ook voldoen aan de vereiste tests van overspanningsbeveiligingsmodules type 2. De combi-afleider type 1+2 special heeft een bijzondere eigenschap. Hierbij worden krachtige vonkbruggen direct gecombineerd met overspanningsbeveiligingsmodules op varistorbasis.

Overspanningsbeveiligingsmodulen van Type 2 met geringer afleidvermogen zijn na de kWh-meter geïnstalleerd. Deze zijn doorgaans aangebracht in onderverdelingen of schakelkasten. Deze overspanningsbeveiligingsmodulen moeten door indirecte blikseminslagen of schakelhandelingen geïnduceerde overspanningen kunnen afleiden, echter geen directe bliksemstromen. Hier bewijst een afleidertechnologie met een snel aanspreekgedrag, zoals de varistortechnologie, zijn nut.

Overspanningsbeveiligingsmodulen van Type 3 met het kleinste afleidvermogen, ook wel apparaatbeveiliging genoemd, worden zo dicht mogelijk bij het eindapparaat geplaatst. Voor signaalleidingen zijn speciale overspanningsbeveiligingsmodulen noodzakelijk. Ook deze worden direct voor de te beveiligen eindapparaten aangebracht. Vanwege de verschillen in installatie-omgevingen zijn de apparaten in verschillende bouwvormen verkrijgbaar. Naast de gangbare montage op DIN-rails zijn er producten voor inbouw in contactdozen of voor directe montage op een printplaat van het eindapparaat.

Technologisch is de overspanningsbeveiliging van Type 3 meestal overeenkomstig Type 2 op varistorbasis opgebouwd. De eisen die aan het afleidvermogen worden gesteld, zijn echter lager dan bij Type 2. Overspanningsbeveiliging Type 2/3 wordt vooral toegepast voor kabels die vanaf buiten een gebouw worden ingevoerd.