Combi-afleider Type 1+2

Bliksemstroombeveiliging

Veilig bij bliksemontladingen

Beveilig uw installaties effectief tegen schade bij bliksemontladingen met onze combi-afleiders Type 1+2.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor voedingen

Categorieën

Zoeken in Combi-afleider Type 1+2

Toon alle producten uit deze categorie

Bij bliksemontladingen of directe blikseminslagen bieden onze combi-afleiders Type 1+2 de beste beveiliging voor uw installaties. In de hoofdverdeling van laagspanningssystemen worden met onze krachtige bliksemstroombeveiligingsmodulen ook hoge bliksemstromen veilig naar aarde afgeleid.

Uw voordelen

  • optimale bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging met onze krachtige en netvolgstroomvrije combi-afleiders Type 1+2
  • maximale beschikbaarheid van de installatie door hoog volgstroomblusvermogen
  • op elk gewenst moment informatie over de status van het moduul door optische, mechanische statusindicatie en meldcontact
  • onderhoudsvriendelijk dankzij steekbaarheid van de beveiligingsmodulen

FLASHTRAB SEC – onze krachtpatsers

Krachtige combi-afleiders Type 1+2  

Combi-afleiders Type 1+2 – FLASHTRAB SEC

Een zeer hoog afleidvermogen bij minimale bouwvorm – en dat voor continue spanningen tot 440 volt. De vonkbruggen in onze combi-afleiders Type 1+2 hebben een uiterst hoog prestatieniveau dankzij een netvolgstroomvrije technologie. Dit verhoogt de levensduur van de combi-afleiders Type 1+2 en reduceert tegelijkertijd de belasting van uw installatie.

De uitstekende eigenschappen op een rij:

  • netvolgstroomvrije en lekstroomvrije vonkbrug
  • laag beveiligingsniveau
  • geschikt voor toepassing voor de kWh-meter
  • hoge bliksemteststroom en hoog afleidvermogen
  • ideaal voor toepassing in de bliksembeveiligingsklassen I / II

POWERTRAB

Combi-afleider Type 1+2 POWERTRAB PWT op montagerail  

POWERTRAB PWT – de combi-afleider Type 1+2 voor ruwe industriële omgevingen

De robuuste combi-afleiders Type 1+2 met een nominale spanning van 800 V AC en een afleidvermogen van 35 kA per kanaal zijn optimaal geschikt voor ruwe industriële omgevingen. Met de duurzame constructie van de behuizing, schokwaarden van 25g en een trillingsbestendigheid van 5g is deze combi-afleider Type 1+2 voorbestemd voor toepassing in bijv. windenergie-installaties. De meertraps statusindicatie informeert al in een vroegtijdig stadium voor beschadiging door overspanning.

  • hoge nominale spanning
  • hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • statusindicatie met meerdere niveaus
  • toepassing in ruwe industriële omgevingen

VALVETRAB MS T1/T2

Combi-afleider Type 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 op montagerail  

Varistorgebaseerde combi-afleider Type 1+2 – VALVETRAB MS T1/T2

De varistorgebaseerde combi-afleiders Type 1+2 bieden een afleidvermogen van 12,5 kA per kanaal bij een geringe restspanning. Ze voldoen aan de eisen volgens bliksembeveiligingsklassen III en IV. Periodieke controles kunt u dankzij de steekbare opbouw snel en eenvoudig uitvoeren.

  • basisbeveiliging voor alle gangbare toepassingen
  • laag beveiligingsniveau
  • geschikt voor toepassing in de bliksembeveiligingsklassen III / IV
  • omvat producten voor de beveiliging van fotovoltaïsche installaties

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten