Interfaceconverters, apparaat servers en gateways - van RS-232 naar Ethernet

Apparaatservers en gateways - van RS-232 tot het Ethernet

Met apparaatservers zet u seriële interfaces, zoals RS-232, RS-422 en RS-485, voor protocollen transparant om naar andere standaarden, bijv. het Ethernet (RJ45). Gateways en protocolconverters zetten verschillende veldbus- en Ethernet-Protocollen (bijv. PROFIBUS op PROFINET) om en bieden zo de mogelijkheid tot een eenvoudige integratie van seriële apparaten en veldbussen in moderne Ethernet-netwerken.

Verschillende varianten van seriële device-servers als multiport-apparaten

Seriële apparaatservers: overzicht van de varianten

Seriële device-servers

Seriële apparaatservers maken een eenvoudige integratie van reeds aanwezige seriële apparaten en veldbussen in moderne Ethernet-netwerken mogelijk.

Bij veel toepassingen is sprake van meerdere seriële apparaten in een kleine ruimte, zoals barcodescanners en printers. Alle apparaten moeten met het Ethernet zijn verbonden. In deze gevallen bespaart de toepassing van een multiport-converter aan de ene kant kostbare ruimte in de schakelkast, aan de andere kant geld.

Bovendien kan de toepassing aan specifieke wensen worden aangepast, zodat verschillende gebruikers via een enkele converter toegang hebben tot meerdere seriële interfaces.

Uw voordelen

  • Een ingebouwde webserver maakt een eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie mogelijk
  • Toepassing in elke branche door groot bedrijfstemperatuurbereik (-40°C ... +70°C) en toelating voor gevaarlijke omgevingen
  • Weinig ruimte nodig in de schakelkast dankzij compacte bouwvormen
  • Ongeautoriseerde toegang tot de apparaten wordt voorkomen door een 256-bits AES-codering en authenticatiemechanismen
  • Snel en eenvoudig verhelpen van fouten door de gebruiker dankzij uitgebreide diagnosefuncties van de seriële poorten
  • De naadloze integratie van virtuele COM-poorten door native Windows-drivers garandeert een langdurig hoge performance, vooral bij meerpoorts-toepassingen.

Nieuwe producten

IFS PROFIsafe-gateway op de DIN-rail
MQTT-Edge-Gateway

IFS PROFIsafe-gateway

Beveiligd netwerk voor uw motorstarters

De IFS PROFIsafe-gateway maakt de eenvoudige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters mogelijk. Veilig schakelen van de Enable-ingangen van uw motorstarters: bespaar waardevolle I/O's op besturingsniveau en gebruik de rendabele oplossing voor het interfaceniveau.

Belangrijkste kenmerken

  • Integratie van IFS-deelnemers in PROFIsafe
  • Veilige digitale in- en uitgangen
  • Aanvullende digitale in- en uitgangen
  • Functionele veiligheid voor afzonderlijke en groepsuitschakeling bij draaistroommotoren
  • Rendabele oplossing
  • Een bouwbreedte van slechts 45 mm

Uw voordelen

  • Veilig uitschakelen van motorstarters door veilige uitgangen
  • Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij de compacte bouwvorm met een breedte van slechts 45 mm
  • Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden met aanvullende I/O's
  • Snelle configuratie, toestandsbewaking en diagnose via automatiseringssoftware of de clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
  • Netwerkadressen besparen dankzij Interface-System (IFS) -busverbinding

MQTT-Edge-Gateway

Eenvoudige aansluiting van Modbus-apparaten op de MQTT-broker

Dicht de kloof tussen Internet of Things en industriële besturingen met de GW MQTT/Modbus...-gateway. De gateway biedt een eenvoudige interface om Modbus-clients en -servers te verbinden met de lokale of Cloud-broker van uw keuze.

Belangrijkste kenmerken

  • Webgebaseerd beheer
  • Geïntegreerde Modbus-client
  • MQTT-sparkplug geactiveerd
  • Klasse I, div. 2, ATEX, IECEx
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C

Uw voordelen

  • De eenvoudige interface maakt een snelle en eenvoudige configuratie mogelijk zonder dat programmeren nodig is.
  • De geïntegreerde Modbus-client maakt een directe verbinding met Modbus-servers mogelijk zonder de besturingsomgeving te verstoren.
  • Sparkplug biedt een gemeenschappelijke Namespace en Payload-framework om de integratie te vereenvoudigen.

Protocol-transparante seriële device-servers

Virtuele COM-poort-toepassing met PC en seriële apparaten

Protocol-transparante seriële device-servers

De seriële device-servers uit de serie GW DEVICE SERVER... worden toegepast om seriële standaardapparaten (normaal gesproken met RAW- of ASCII-bestandsformaten) met Ethernet-netwerken te verbinden. U kunt de apparaten als "virtuele COM-poort" en als native TCP- of UDP-Ethernet-apparaat gebruiken.

Protocolconverters en gateways: Modbus/RTU, RAW en ASCII naar Modbus/TCP en EtherNet/IP™

Integratie van willekeurige ASCII-protocollen in Modbus of EtherNet/IP™

Protocolconverters en gateways: Modbus/RTU, RAW en ASCII naar Modbus/TCP en EtherNet/IP™

Modulen uit de serie GW MODBUS TCP/RTU... worden gebruikt voor het converteren van Modbus/RTU (of ASCII, serieel) naar Modbus/TCP. Deze krachtige modulen kunnen voor willekeurige Modbus-client- en server-combinaties worden geconfigureerd.

Met modulen uit de serie GW MODBUS TCP/ASCII... maakt u RAW- of ASCII-strings van apparaten zoals barcodescanners, weegschalen of RFID-tags via het Modbus-protocol beschikbaar. Met modulen uit de serie GW MODBUS EIP/ASCII... kunt u deze strings naar EtherNet/IP™ converteren.

Protocolconverters en gateways: Modbus naar EtherNet/IP™

Integreren van willekeurige Modbus-deelnemers in het EtherNet/IP™-protocol

Protocolconverters en gateways: Modbus naar EtherNet/IP™

Met de modulen uit de serie GW EIP/MODBUS... kunt u Modbus-slaves in het EtherNet/IP™-protocol integreren. Zo kunnen bestaande Modbus-deelnemers in het verspreide Ethernet-gebaseerde EtherNet/IP™-protocol worden geïntegreerd.

Functionaliteit MQTT Edge Gateway

Modbus-apparaten integreren in IIoT-toepassingen met MQTT

Protocolconverters en gateways: Modbus-naar-MQTT

Overbrug de kloof tussen het Internet of Things en industriële besturingssystemen met de GW MQTT/MODBUS...-serie. Verbind Modbus-clients en -servers met de lokale of Cloud-broker van uw keuze. Het webgebaseerde beheer maakt configuratie eenvoudig en vereist geen programmering. De ondersteuning van standaard-MQTT en Sparkplug B biedt flexibiliteit voor integratie in het Internet of Things-toepassingen.

Gateway: van HART naar HART-IP, Modbus/TCP en PROFINET

Performante toegang tot HART-signalen via Ethernet

Gateway: van HART naar HART-IP, Modbus/TCP en PROFINET

De modulen uit de serie GW PL… bestaan uit een kopstation en maximaal vijf uitbreidingsmodulen. Deze modulen maken het op eenvoudige wijze mogelijk om HART-veldapparaten via Ethernet-netwerken te parametreren en bewaken.

De Ethernet-koppeling vindt plaats via HART-IP, Modbus/TCP of PROFINET. Dankzij de modulair opgebouwde HART-Ethernet-gateway kunt u tot 40 apparaten aansluiten.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

Gateway: van HART naar OPC UA voor NAMUR Open Architecture (NOA)

Het kopstation GW PL ETH/UNI communiceert via OPC UA volgens het NAMUR Open Architecture-concept (NOA). De module fungeert daarbij als datadiode om diagnose- en procesdata van HART-veldapparaten door te geven aan een willekeurig te kiezen cloud-systeem.

Door analyse en verwerking van de gewonnen data wordt de procesefficiëntie gecontroleerd. Indien gewenst, wordt de informatie teruggekoppeld aan het ERP-systeem, bijv. om onderhoudsopdrachten automatisch te genereren. Systemen die processen besturen, worden daarbij noch beïnvloed, noch in gevaar gebracht.

Gateways en proxy's: van INTERBUS naar PROFINET

Proxy voor INTERBUS

Gateways en proxy's: van INTERBUS naar PROFINET

Wilt u een INTERBUS-applicatie in een PROFINET-netwerk integreren? Dan is de FL NP PND-4TX IB de passende oplossing. De module kunt u probleemloos met uw desbetreffende programmeertool parametreren. De geïntegreerde switch gebruikt u in de schakelkast als uplink naar het besturingssysteem of in het veld voor de in-serieschakeling.

Gateways en proxy's: PROFIsafe-communicatie tot over de netwerkgrenzen

Proxy voor PROFIsafe

Gateways en proxy's: PROFIsafe-communicatie tot over de netwerkgrenzen

Dit is uniek: PROFIsafe – voor universele communicatie, ook over de grenzen van uw netwerk.

De PROFIsafe-gateway van Phoenix Contact maakt veilige communicatie tussen twee PROFINET-netwerken mogelijk. Dat houdt in dat u functionele veiligheid zoals nood-uit-concepten installatie-overstijgend en fabrikant-onafhankelijk kunt realiseren.

Industriële tijdserver voor Ethernet-netwerken

Industriële tijdserver voor Ethernet-netwerken

Industriële tijdservers: tijd- en locatiebepaling voor Ethernet-netwerken dankzij GPS, GALILEO of GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

De industriële tijdserver FL TIMESERVER NTP stelt tijdinformatie via NTP-protocol in het Ethernet-netwerk ter beschikking. Onafhankelijk van andere NTP-diensten en zonder internetverbinding wordt de tijd door middel van GPS, GALILEO of GLONASS ontvangen. Door de robuuste IP68-behuizing met geïntegreerde antenne en PoE-voeding kunt u het apparaat probleemloos buiten de kast installeren.

Ethernet-HART-gateway

Ethernet-HART-gateway

Ethernet-HART-gateway

Afhankelijk van de toepassing is een seriële RS-485- of een op Ethernet gebaseerde toegang tot alle digitale gegevens van HART-modulen mogelijk.

De Ethernet-HART-gateway biedt PROFINET-, Modbus TCP/IP- en HART-IP-toegang tot 40 apparaten. Elke apparaataansluiting beschikt over een eigen HART-master om de HART-data zo snel mogelijk via het Ethernet te kunnen doorsturen.

Bij gebruik van een Modbus TCP/IP-netwerk is het bovendien mogelijk om vier digitale ingangen evenals vier digitale uitgangen beschikbaar te stellen.