GW MQTT/MODBUS 2E/2DB9
-
Interfaceconverters
1380014
De gateway MQTT/MODBUS... maakt bidirectionele gegevensoverdracht mogelijk tussen seriële of Ethernet-Modbus-apparaten en een MQTT-broker. Omvat twee RJ45-poorten en twee D-SUB-9-poorten.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | interfaceconverter |
| MTBF | 68,1 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, last: 50 %, omgevingsfactor = 1,0) |
| 45,4 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, last: 50 %, omgevingsfactor = 1,5) | |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| systeemgrenzen | |
| Aantal Modbus TCP-clients | 96 |
| galvanische scheiding | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W (bij 24 V DC) |
| Testspanning data-interface/data-interface | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10,8 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| stroomopname typ. | 88 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | 100 mA (24 V DC) |
| Functie | |
| management | Web based management |
| status- en diagnose-led's | Leds: Status, ACT/LNK (Ethernet-dataverkeer) |
| Voeding | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| signaal | Ethernet |
| Modbus | |
| Webserver | ja |
| Data: Modbus/TCP | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 2 |
| overdrachtslengte | ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP, MQTT |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP (Client), PING |
| Data: Modbus RTU / ASCII | |
| seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| Pinbezetting | DTE |
| overdrachtslengte | 15 m |
| dataformaat/codering | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/gecodeerd/leeg |
| Data flow controle/protocollen | software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS |
| Data: Modbus RTU / ASCII | |
| seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| Pinbezetting | 2, 3, 5, 7, 8 |
| overdrachtslengte | ≤ 1200 m |
| afsluitweerstand | 120 Ω (configureerbaar) |
| dataformaat/codering | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/gecodeerd/leeg |
| Data: Modbus RTU / ASCII | |
| seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| Pinbezetting | 3, 5, 7 |
| afsluitweerstand | 120 Ω (configureerbaar) |
| dataformaat/codering | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/gecodeerd/leeg |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 115 mm |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | < 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Schadelijke-gassentest | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex-gegevens | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| normen / bepalingen | EN 55022, EN 55024 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 1380014 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC323 |
| Productcode | DNC323 |
| GTIN | 4063151750039 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 212 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 160 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busconnector 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB-busconnector 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-busconnector 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-busconnector 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-connectoren 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB connector 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB connector 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB-wartelbehuizing 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB-wartelbehuizing 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Interfaceconverter 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule 2906786
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem